Borne à fusible à deux étages【25 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2002-2612
2006-1611/1000-867
2006-1615
2006-1631/1000-859
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Largeur du collier
(mm)
Longueur de dénudage (max.)
(mm)
Longueur de dénudage min.
(mm)
Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V)
Section transversale min. (flexible)
(mm²)
Section transversale max. (flexible)
(mm²)
Section transversale min. (rigide)
(mm²)
Section transversale max. (rigide)
(mm²)
AWG (min.) AWG max. Nombre de rangées Broches par rangée Niveau de contamination Poids
(g)
Configuration Connexion (composants) Fonctions de connecteur Produits industriels N° de pièce du fabricant Type (type du fabricant)

207.68 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 77 jours 476.406.206.206.2010-6.3-0.2540.252.5221222322.909N|LRessort de traction+ porte-fusible pivotantOui2002-26122002-2612

431.79 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 25996.30-7.501513108000.50100.510--1----Connecteur enfichable--2006-1611/1000-8672006-1611/1000-867

196.75 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours -5996.307.50-----0.5010-6-------Connecteur enfichable--2006-16152006-1615

486.44 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 25996.30-7.501513108000.50100.510--1----Connecteur enfichable--2006-1631/1000-8592006-1631/1000-859

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Gris Type de produit Borne à fusible à deux étages

Assistance technique