Bornier industriel【50 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2003-6644
2003-6660
2003-6661
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Courant nominal
(A)
N° de pièce du fabricant Type (type du fabricant)

311.55 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 54.70202003-66442003-6644

283.12 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 75 jours 44.30102003-66602003-6660

283.12 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 44.30102003-66612003-6661

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 5 Taille du produit (longueur)(mm) 110 Largeur du collier(mm) 5.20
Longueur de dénudage (max.)(mm) 12 Longueur de dénudage min.(mm) 10 Tension nominale(V) 250
Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.25 Section transversale max. (flexible)(mm²) 4 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.25
Section transversale max. (rigide)(mm²) 4 Nombre de rangées 3 Couleur Gris
Connexion (composants) Connecteur enfichable Type de produit Bornier industriel

Assistance technique