Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
769-513
Référence pièce
|
---|
769-513 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|
262.35 € | 250 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours |
Loading...
Taille du produit (hauteur)(mm) | 37.1 | Taille du produit (longueur)(mm) | 5 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Poids(g) | 2.478 | Couleur | Gris | Connexion (composants) | Borne à ressort |
Produits industriels | Oui | Compatible avec la série Wago | 769 | N° de pièce du fabricant | 769-513 |
Type de produit | Module central | Série (accessoires pour bornes série Wago) | 769 | Type (type du fabricant) | 769-513 |
Vous vous trouvez sur la page de Module central, le numéro d'article est le suivant: 769-513.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 769-513.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles