Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
282-107
Référence pièce
|
---|
282-107 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|
289.68 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 2 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 37 | Taille du produit (largeur)(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur du collier(mm) | 8 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 13 | Longueur de dénudage min.(mm) | 12 |
Courant nominal(A) | 41 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.2 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 6 |
Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.2 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 6 | AWG (min.) | 24 |
AWG max. | 10 | Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 2 |
Couleur | Vert-jaune | Configuration | Terre | Connexion (composants) | Ressort de traction |
Produits industriels | Oui | N° de pièce du fabricant | 282-107 | Type de produit | Borne PG |
Type (type du fabricant) | 282-107 |
Vous vous trouvez sur la page de Borne PG 8 mm, le numéro d'article est le suivant: 282-107.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 282-107.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles