Borne à diode 6 mm【50 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
281-665/281-400
281-665/281-401
281-665/281-410
281-665/281-411
281-915/281-401
281-915/281-410
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Courant nominal
(A)
Broches par rangée N° de pièce du fabricant Type (type du fabricant)

368.63 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 75 jours 41.54281-665/281-400281-665/281-400

431.79 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 75 jours 41.54281-665/281-401281-665/281-401

366.21 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 40.54281-665/281-410281-665/281-410

366.21 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 40.54281-665/281-411281-665/281-411

388.07 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 26 jours 21.52281-915/281-401281-915/281-401

436.17 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 20.52281-915/281-410281-915/281-410

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du produit (hauteur)(mm) 29 Taille du produit (largeur)(mm) 6 Largeur du collier(mm) 6
Longueur de dénudage (max.)(mm) 10 Longueur de dénudage min.(mm) 9 Tension nominale(V) 250
Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08 Section transversale max. (flexible)(mm²) 4 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.08
Section transversale max. (rigide)(mm²) 4 AWG (min.) 28 AWG max. 12
Nombre de rangées 1 Couleur Gris Configuration L
Connexion (composants) Ressort de traction Fonctions de connecteur + 1 diode Produits industriels Oui
Type de produit Borne à diode

Assistance technique