Bornier d’actionneur【50 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2000-5317/101-000

Référence pièce
2000-5317/101-000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

683.21 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 8 Largeur du collier(mm) 7 Longueur de dénudage (max.)(mm) 11
Longueur de dénudage min.(mm) 9 Courant nominal(A) 13.5 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.14
Section transversale max. (flexible)(mm²) 1.5 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.14 Section transversale max. (rigide)(mm²) 1.5
AWG (min.) 24 AWG max. 16 Nombre de rangées 3
Broches par rangée 2 Couleur Gris Connexion (composants) Ressort de traction
Fonctions de connecteur + connecteur PG Produits industriels Oui N° de pièce du fabricant 2000-5317/101-000
Tension nominale(V AC) 250 Type de produit Bornier d’actionneur Type (type du fabricant) 2000-5317/101-000

Vous vous trouvez sur la page de Bornier d’actionneur, le numéro d'article est le suivant: 2000-5317/101-000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2000-5317/101-000.

Assistance technique