Borne de base【50 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2022-2201/999-953
2022-2202/999-953
2022-2203/999-953
2022-2204/999-953
2022-2217/999-953
2022-2227/999-953
2022-2232/999-953
2022-2233/999-953
2022-2234/999-953
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Couleur N° de pièce du fabricant Type (type du fabricant)

141.61 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 51.30Gris2022-2201/999-9532022-2201/999-953

130.71 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 51.30Gris2022-2202/999-9532022-2202/999-953

130.71 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 51.30Gris2022-2203/999-9532022-2203/999-953

158.49 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 51.30Bleu2022-2204/999-9532022-2204/999-953

315.92 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 26 jours 51.30Gris2022-2217/999-9532022-2217/999-953

283.12 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 51.30Gris2022-2227/999-9532022-2227/999-953

169.43 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 61.40Gris2022-2232/999-9532022-2232/999-953

169.43 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 61.40Gris2022-2233/999-9532022-2233/999-953

169.43 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 61.40Bleu2022-2234/999-9532022-2234/999-953

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 2 Taille du produit (longueur)(mm) 80.10 Largeur du collier(mm) 5.20
Longueur de dénudage (max.)(mm) 12 Longueur de dénudage min.(mm) 10 Courant nominal(A) 24
Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.25 Section transversale max. (flexible)(mm²) 4 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.25
Section transversale max. (rigide)(mm²) 4 Nombre de rangées 2 Connexion (composants) Connecteur enfichable
Type de produit Borne de base

Assistance technique