Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
280-801/281-421 |
280-815/281-410 |
280-815/281-411 |
280-915/281-410 |
280-915/281-411 |
769-228/281-411 |
769-238/281-411 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Largeur du collier (mm) | Longueur de dénudage (max.) (mm) | Longueur de dénudage min. (mm) | Section transversale min. (flexible) (mm²) | Section transversale max. (flexible) (mm²) | Section transversale min. (rigide) (mm²) | Section transversale max. (rigide) (mm²) | AWG (min.) | AWG max. | Nombre de rangées | Broches par rangée | Poids (g) | Configuration | Connexion (composants) | Fonctions de connecteur | Compatible avec la série Wago | N° de pièce du fabricant | Type de produit | Série (accessoires pour bornes série Wago) | Type (type du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,284.44 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 | 280-801/281-421 | Module à diode | 280 | 280-801/281-421 | |
491.88 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 75 jours | 4 | 28 | - | 5 | 9 | 8 | 0.08 | 2.50 | 0.08 | 2.5 | 28 | 14 | 1 | 4 | - | L | Ressort de traction | + 1 diode | - | 280-815/281-410 | Borne à diode | - | 280-815/281-410 | ||
498.60 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 4 | 28 | - | 5 | 9 | 8 | 0.08 | 2.50 | 0.08 | 2.5 | 28 | 14 | 1 | 4 | - | L | Ressort de traction | + 1 diode | - | 280-815/281-411 | Borne à diode | - | 280-815/281-411 | ||
468.95 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 2 | 28 | - | 5 | 9 | 8 | 0.08 | 2.50 | 0.08 | 2.5 | 28 | 14 | 1 | 2 | - | L | Ressort de traction | + 1 diode | - | 280-915/281-410 | Borne à diode | - | 280-915/281-410 | |
486.44 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 2 | 28 | 5 | 5 | 8 | - | 0.08 | 2.50 | 0.08 | 2.5 | 28 | 14 | 1 | 2 | 5.858 | L | Ressort de traction | + 1 diode | - | 280-915/281-411 | Borne à diode | - | 280-915/281-411 | |
611.07 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 2 | 28.5 | 5 | 5 | - | - | 0.08 | 4 | 0.08 | 4 | 28 | 12 | 1 | 2 | 4.84 | - | Ressort de traction | - | - | 769-228/281-411 | Borne à diode | - | 769-228/281-411 | |
464.59 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 2 | 28.5 | 5 | 5 | 8 | - | 0.08 | 4 | 0.08 | 4 | 28 | 12 | 1 | 2 | 4.716 | L | Ressort de traction | - | - | 769-238/281-411 | Borne à diode | - | 769-238/281-411 |
Loading...
Taille du produit (largeur)(mm) | 5 | Courant nominal(A) | 0.5 | Tension nominale(V) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Gris | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Largeur du collier(mm)
Longueur de dénudage (max.)(mm)
Longueur de dénudage min.(mm)
Section transversale min. (flexible)(mm²)
Section transversale max. (flexible)(mm²)
Section transversale min. (rigide)(mm²)
Section transversale max. (rigide)(mm²)
AWG (min.)
AWG max.
Nombre de rangées
Broches par rangée
Poids(g)
Configuration
Connexion (composants)
Fonctions de connecteur
Compatible avec la série Wago
N° de pièce du fabricant
Type de produit
Série (accessoires pour bornes série Wago)
Type (type du fabricant)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles