Continuité double port【20-50 pièces par conditionnement】 (280-514)

Continuité double port 280-514
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 280-514

Marque: WAGO

Prix: 224.08

Délai de livraison: 7 jours


Données techniques:

Nombre de pôles: 4 Pôle

Taille du produit (hauteur): 39.50 mm

Taille du produit (longueur): - mm

Taille du produit (largeur): 5 mm

Largeur du collier: 5 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

280-514

Référence pièce
280-514
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Largeur du collier
(mm)
Longueur de dénudage (max.)
(mm)
Longueur de dénudage min.
(mm)
Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V)
Section transversale min. (flexible)
(mm²)
Section transversale max. (flexible)
(mm²)
Section transversale min. (rigide)
(mm²)
Section transversale max. (rigide)
(mm²)
AWG (min.) AWG max. Nombre de rangées Broches par rangée Niveau de contamination Poids
(g)
Couleur Configuration Connexion (composants) Fonctions de connecteur Produits industriels N° de pièce du fabricant Type de produit Type (type du fabricant)

224.08 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 439.50-5598104000.082.500.082.5281422--GrisLRessort de traction-Oui280-514Continuité double port280-514

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Continuité double port, le numéro d'article est le suivant: 280-514.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 280-514.

Variantes de ce produit

Référence pièce
2000-2232/099-000
2000-2233/099-000
2000-2237/099-000
280-519
280-521
280-524
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Largeur du collier
(mm)
Longueur de dénudage (max.)
(mm)
Longueur de dénudage min.
(mm)
Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V)
Section transversale min. (flexible)
(mm²)
Section transversale max. (flexible)
(mm²)
Section transversale min. (rigide)
(mm²)
Section transversale max. (rigide)
(mm²)
AWG (min.) AWG max. Nombre de rangées Broches par rangée Niveau de contamination Poids
(g)
Couleur Configuration Connexion (composants) Fonctions de connecteur Produits industriels N° de pièce du fabricant Type de produit Type (type du fabricant)

191.29 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 461.804.24.24.209-13.58000.141.50.14124162239.84GrisN|LRessort de traction-Oui2000-2232/099-000Continuité double port2000-2232/099-000

191.29 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 461.804.24.24.209-13.58000.141.50.14124162239.84GrisL|NRessort de traction-Oui2000-2233/099-000Continuité double port2000-2233/099-000

403.37 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 26 jours 461.804.24.24.209-13.5-0.141.50.141241622-12.258Vert-jauneTerreRessort de traction-Oui2000-2237/099-000Borne PG à deux étages2000-2237/099-000

169.43 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 458.50-5598205000.082.500.082.5281422--GrisLRessort de traction-Oui280-519Continuité double port280-519

235.01 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 481.50-5598104000.082.500.082.5281422--GrisLRessort de traction-Oui280-521Continuité double port280-521

185.83 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 458.50-5598205000.082.500.082.5281422--Bleu|Gris-Ressort de traction-Oui280-524Continuité double port280-524

Assistance technique