Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
270-564 |
270-570 |
280-564 |
280-580/281-434 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Longueur de dénudage (max.) (mm) | Longueur de dénudage min. (mm) | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Tension nominale (détails) (V) | Nombre de rangées | Broches par rangée | Niveau de contamination | Poids (g) | Couleur | Configuration | Connexion | Fonctions de connecteur | N° de pièce du fabricant | Courant nominal (détails) (A) | Type (type du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.64 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 4 | 39 | 5 | 6 | - | 18 | 250 | - | 3 | - | 3 | 9.2 | Orange | - | - | - | 270-564 | - | 270-564 | |
311.55 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 75 jours | 5 | 39 | - | 7 | 6 | 18 | 250 | - | 4 | - | - | 10.522 | Gris | L | - | - | 270-570 | - | 270-570 | |
39.64 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 2 | 55.50 | - | 9 | 8 | 20 | 400 | 6000 | 2 | 1 | 3 | - | Gris | L | CAGE CLAMP® | - | 280-564 | 20 | 280-564 | |
628.56 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 7 | 63.50 | - | 9 | 8 | 20 | 24 | - | 4 | - | - | - | Gris | L | - | + DEL rouge | 280-580/281-434 | - | 280-580/281-434 |
Loading...
Taille du produit (largeur)(mm) | 5 | Largeur du collier(mm) | 5 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.08 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale max. (flexible)(mm²) | 2.50 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 2.5 |
AWG (min.) | 28 | AWG max. | 14 | Connexion (composants) | Ressort de traction |
Produits industriels | Oui | Type de produit | Borne pour détecteur de proximité |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Longueur de dénudage (max.)(mm)
Longueur de dénudage min.(mm)
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Tension nominale (détails)(V)
Nombre de rangées
Broches par rangée
Niveau de contamination
Poids(g)
Couleur
Configuration
Connexion
Fonctions de connecteur
N° de pièce du fabricant
Courant nominal (détails)(A)
Type (type du fabricant)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles