Borne à fusible【25-50 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2002-1781
2002-1811/1000-541
2002-1811/1000-542
2002-1911/1000-542
2002-1981/1000-413
2002-1981/1000-429
2002-1981/1000-434
2006-1621/1000-541
2006-1631/1000-542
2006-1631/1099-867
281-611/281-541
281-611/281-542
281-612
281-612/281-417
281-613
281-613/281-541
281-616
281-623
281-623/281-541
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Largeur du collier
(mm)
Longueur de dénudage (max.)
(mm)
Longueur de dénudage min.
(mm)
Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V)
Section transversale min. (flexible)
(mm²)
Section transversale max. (flexible)
(mm²)
Section transversale min. (rigide)
(mm²)
Section transversale max. (rigide)
(mm²)
AWG (min.) AWG max. Broches par rangée Niveau de contamination Poids
(g)
Couleur Configuration Connexion (composants) Fonctions de connecteur Produits industriels N° de pièce du fabricant Type (type du fabricant)

218.63 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours -32.9076.80-5.201210104000.2540.254-----Gris-Connecteur enfichable--2002-17812002-1781

794.40 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 457.206.206.206.2010-6.32500.2540.252.522124316.723GrisLRessort de traction+ porte-fusible pivotantOui2002-1811/1000-5412002-1811/1000-541

890.91 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 457.206.206.206.2010-6.32500.2540.252.522124317.525GrisLRessort de traction+ porte-fusible pivotantOui2002-1811/1000-5422002-1811/1000-542

862.49 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 257.606.206.206.2010-6.32500.2540.252.522122315.202Gris-Ressort de traction+ porte-fusible pivotantOui2002-1911/1000-5422002-1911/1000-542

639.48 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 232.905.25.25.2010-104000.2540.252.52212239.517Gris-Ressort de traction+ DEL rougeOui2002-1981/1000-4132002-1981/1000-413

639.48 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 232.905.25.25.2010-104000.2540.252.52212239.527Gris-Ressort de traction+ DEL rougeOui2002-1981/1000-4292002-1981/1000-429

595.76 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 232.905.25.25.2010-104000.2540.252.52212239.517Gris-Ressort de traction+ DEL rougeOui2002-1981/1000-4342002-1981/1000-434

431.79 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 2597.507.507.5013-108000.50100.562082334.976Gris-Ressort de traction+ porte-fusible pivotantOui2006-1621/1000-5412006-1621/1000-541

486.44 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 2597.507.507.5013-108000.50100.562082335.056Gris-Ressort de traction+ porte-fusible pivotantOui2006-1631/1000-5422006-1631/1000-542

490.83 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 25996.30-10.401513108000.50100.510-----Gris-Connecteur enfichable--2006-1631/1099-8672006-1631/1099-867

814.39 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 75 jours 260-88109108000.0840.084281223-GrisLRessort de traction+ porte-fusible pivotantOui281-611/281-541281-611/281-541

840.63 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 75 jours 260-88109108000.0840.084281223-GrisLRessort de traction+ porte-fusible pivotantOui281-611/281-542281-611/281-542

315.92 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 260-88109108000.0840.08428122-17.32GrisLRessort de traction+ porte-fusible pivotantOui281-612281-612

803.47 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 260-88109108000.0840.084281223-GrisLRessort de traction+ porte-fusible pivotantOui281-612/281-417281-612/281-417

370.57 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 75 jours 260-1010109108000.0840.08428122-19.787GrisLRessort de traction+ porte-fusible pivotantOui281-613281-613

945.57 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 26 jours 260-1010109108000.0840.084281223-GrisLRessort de traction+ porte-fusible pivotantOui281-613/281-541281-613/281-541

326.84 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 260-88109108000.0840.084281223-Orange-Ressort de traction+ porte-fusible pivotantOui281-616281-616

290.20 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 75 jours 260-1010109108000.0840.08428122-19.734GrisLRessort de traction+ porte-fusible pivotantOui281-623281-623

923.71 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 4 jours 260-1010109108000.0840.084281223-GrisLRessort de traction+ porte-fusible pivotantOui281-623/281-541281-623/281-541

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de rangées 1 Type de produit Borne à fusible

Assistance technique