Module à diode

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

280-765

Référence pièce
280-765
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

19.16 €

1 Disponible 25 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 20 Taille du produit (hauteur)(mm) 28 Taille du produit (largeur)(mm) 30
Largeur du collier(mm) 5 Longueur de dénudage (max.)(mm) 9 Longueur de dénudage min.(mm) 8
Courant nominal(A) 10 Tension nominale(V) 400 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08
Section transversale max. (flexible)(mm²) 2.50 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.08 Section transversale max. (rigide)(mm²) 2.5
AWG (min.) 28 AWG max. 14 Nombre de rangées 5
Broches par rangée 4 Niveau de contamination 3 Couleur Gris
Configuration L Connexion (composants) Ressort de traction N° de pièce du fabricant 280-765
Type de produit Bornier de base Type (type du fabricant) 280-765

Vous vous trouvez sur la page de Module à diode, le numéro d'article est le suivant: 280-765.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 280-765.

Assistance technique