Borne pour détecteur de proximité【50 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2000-5417
2000-5417/1102-950
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
N° de pièce du fabricant Tension nominale
(V AC)
Type (type du fabricant)

825.32 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 2000-54172502000-5417

1,240.72 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 2000-5417/1102-950242000-5417/1102-950

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 10 Largeur du collier(mm) 7 Longueur de dénudage (max.)(mm) 11
Longueur de dénudage min.(mm) 9 Courant nominal(A) 13.5 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.14
Section transversale max. (flexible)(mm²) 1.5 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.14 Section transversale max. (rigide)(mm²) 1.5
AWG (min.) 24 AWG max. 16 Nombre de rangées 4
Broches par rangée 2 Couleur Gris Connexion (composants) Ressort de traction
Fonctions de connecteur + connecteur PG Produits industriels Oui Type de produit Borne pour détecteur de proximité

Assistance technique