Borne d’actionneur 5 mm【50 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

280-562

Référence pièce
280-562
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

218.63 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du produit (hauteur)(mm) 55.50 Taille du produit (largeur)(mm) 5 Largeur du collier(mm) 5
Longueur de dénudage (max.)(mm) 9 Longueur de dénudage min.(mm) 8 Courant nominal(A) 20
Tension nominale(V) 400 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08 Section transversale max. (flexible)(mm²) 2.50
Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.08 Section transversale max. (rigide)(mm²) 2.5 AWG (min.) 28
AWG max. 14 Nombre de rangées 2 Poids(g) 9.727
Couleur Gris Configuration L Connexion (composants) Ressort de traction
Produits industriels Oui N° de pièce du fabricant 280-562 Type de produit Bornier d’actionneur
Type (type du fabricant) 280-562

Vous vous trouvez sur la page de Borne d’actionneur 5 mm, le numéro d'article est le suivant: 280-562.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 280-562.

Assistance technique