Borne【25-300 pièces par conditionnement】 (260-311)

Borne 260-311
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 260-311

Marque: WAGO

Prix: 163.96

Délai de livraison: 7 jours


Données techniques:

Nombre de pôles: 2 Pôle

Taille du produit (hauteur): 17 mm

Taille du produit (longueur): - mm

Taille du produit (largeur): 5 mm

Largeur du collier: 5 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

260-311

Référence pièce
260-311
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Largeur du collier
(mm)
Longueur de dénudage (max.)
(mm)
Longueur de dénudage min.
(mm)
Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V)
Section transversale max. (flexible)
(mm²)
Section transversale max. (rigide)
(mm²)
AWG max. Nombre de rangées Broches par rangée Niveau de contamination Poids
(g)
Couleur Configuration Fonctions de connecteur N° de pièce du fabricant Type de produit Type (type du fabricant)

163.96 €

300 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 217-5598184001.51.516123-GrisL+ base de verrouillage à loquet260-311Borne260-311

Loading...

  1. 1

Informations de base

Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.08 AWG (min.) 28
Connexion (composants) Ressort de traction Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Borne, le numéro d'article est le suivant: 260-311.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 260-311.

Variantes de ce produit

Référence pièce
260-316
260-341
260-346
261-212
261-301
261-303
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Largeur du collier
(mm)
Longueur de dénudage (max.)
(mm)
Longueur de dénudage min.
(mm)
Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V)
Section transversale max. (flexible)
(mm²)
Section transversale max. (rigide)
(mm²)
AWG max. Nombre de rangées Broches par rangée Niveau de contamination Poids
(g)
Couleur Configuration Fonctions de connecteur N° de pièce du fabricant Type de produit Type (type du fabricant)

158.49 €

300 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 217-5598184001.51.516123-Orange-+ base de verrouillage à loquet260-316Borne260-316

245.95 €

300 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 417-8898184001.51.516143-GrisL+ base de verrouillage à loquet260-341Borne260-341

224.08 €

300 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 417-8898184001.51.516143-Orange-+ base de verrouillage à loquet260-346Borne260-346

315.92 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 4818-134.501098245002.502.5141243-GrisL+ manchon261-212Bornier à enfoncement261-212

130.71 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 218-6698245002.502.514123-GrisL+ manchon261-301Borne261-301

130.71 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 218-6698245002.502.514123-GrisL+ manchon261-303Borne261-303

Assistance technique