Borne triple port N/test【50 pièces par conditionnement】 (2002-1772)

Borne triple port N/test 2002-1772
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 2002-1772

Marque: WAGO

Prix: 245.95

Délai de livraison: 7 jours


Données techniques:

Couleur: Orange

N° de pièce du fabricant: 2002-1772

Type (type du fabricant): 2002-1772


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2002-1772

Référence pièce
2002-1772
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur N° de pièce du fabricant Type (type du fabricant)

245.95 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours Orange2002-17722002-1772

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du produit (hauteur)(mm) 32.90 Taille du produit (longueur)(mm) 76.80 Largeur du collier(mm) 5.20
Longueur de dénudage (max.)(mm) 12 Longueur de dénudage min.(mm) 10 Courant nominal(A) 16
Tension nominale(V) 400 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.25 Section transversale max. (flexible)(mm²) 4
Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.25 Section transversale max. (rigide)(mm²) 4 Nombre de rangées 1
Connexion (composants) Connecteur enfichable Type de produit Borne triple port N/test

Vous vous trouvez sur la page de Borne triple port N/test, le numéro d'article est le suivant: 2002-1772.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2002-1772.

Variantes de ce produit

Référence pièce
2002-1771/401-000
2002-1774
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Couleur N° de pièce du fabricant Type (type du fabricant)

251.40 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 77 jours Gris2002-1771/401-0002002-1771/401-000

240.48 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 77 jours Bleu2002-17742002-1774

Assistance technique