Compteur de cycles PLC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

753-404/000-003

Référence pièce
753-404/000-003
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

398.99 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température ambiante (max.)(°C) +55 Indice IP IP20 N° de pièce du fabricant 753-404/000-003
Température ambiante (min.)(°C) 0 Nombre de sorties (max.) 2 Tension de fonctionnement(V DC) 24
Taille du produit (hauteur)(mm) 65 Taille du produit (profondeur)(mm) 100 Taille du produit (largeur)(mm) 51
Type de produit Compteur de cycles PLC Type (type de fabricant) 753-404/000-003 Poids(g) 60

Vous vous trouvez sur la page de Compteur de cycles PLC, le numéro d'article est le suivant: 753-404/000-003.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 753-404/000-003.

Assistance technique