Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
787-712
Référence pièce
|
---|
787-712 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Capacité (W) | Dimensions, hauteur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Dimension de profondeur (mm) | Connexion (composants) | Connexions | Plage de tension d’entrée | Tension d’entrée | Plage de tension d’entrée (V) | Tension d’entrée (max.) (V AC) | Plage de tension d’entrée (V AC) | Plage de tension d’entrée (V DC) | Tension d’entrée (max.) (V DC) | N° de pièce du fabricant | Courant de sortie max. (A) | Tension d’entrée min. (V AC) | Tension d’entrée min. (V DC) | MTBF (h) | Tension nominale d’entrée | Nbre de sorties (x) | Nbre de phases | Courant de sortie (détails) | Courant de sortie (détails) (A) | Courant de sortie (détails) (mA) | Capacité en sortie (W) | Tension de sortie | Tension de sortie (max.) (V) | Tension de sortie (V) | Tension de sortie (min.) (V) | Tension de sortie (min.) (V AC) | Tension de sortie (max.) (V AC) | Tension de sortie (max.) (V DC) | Tension de sortie (min.) (V DC) | Tension de sortie 1 (V DC) | Tension de sortie (V DC) | Dimension produit (longueur) (mm) | Type d’alimentation | Type (du fabricant) | Type (divers) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | 60|60 | 92 | - | 136 | Borne à vis | Bornes à pression | - | - | - | 550 | 110 - 240 | - | - | 787-712 | 2.5 | 340 | - | - | 115 V/AC|230 V/AC | 1 | 1 | - | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.8|24 | 22.8 | - | 24 | - | Mode commuté | EPSITRON® ECO POWER 787-712 | 787-712 | 470 |
Loading...
Type de produit | Bloc d’alimentation monté sur rail (DIN) |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Bloc d’alimentation monté sur rail (DIN), le numéro d'article est le suivant: 787-712.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 787-712.
Configurer
Propriétés de base
Largeur de la dimension(mm)
Plage de tension d’entrée
Tension d’entrée
Plage de tension d’entrée(V)
Plage de tension d’entrée(V DC)
Tension d’entrée (max.)(V DC)
Tension d’entrée min.(V DC)
MTBF(h)
Courant de sortie (détails)
Courant de sortie (détails)(mA)
Capacité en sortie(W)
Tension de sortie
Tension de sortie (max.)(V)
Tension de sortie(V)
Tension de sortie (min.)(V)
Tension de sortie (min.)(V AC)
Tension de sortie (max.)(V AC)
Tension de sortie 1(V DC)
Dimension produit (longueur)(mm)
Capacité(W)
Dimensions, hauteur(mm)
Dimension de profondeur(mm)
Connexion (composants)
Connexions
Tension d’entrée (max.)(V AC)
Plage de tension d’entrée(V AC)
N° de pièce du fabricant
Courant de sortie max.(A)
Tension d’entrée min.(V AC)
Tension nominale d’entrée
Nbre de sorties(x)
Nbre de phases
Courant de sortie (détails)(A)
Tension de sortie (max.)(V DC)
Tension de sortie (min.)(V DC)
Tension de sortie(V DC)
Type d’alimentation
Type (du fabricant)
Type (divers)
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
787-1011 |
787-1012 |
787-1014 |
787-722 |
787-732 |
787-734 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Capacité (W) | Dimensions, hauteur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Dimension de profondeur (mm) | Connexion (composants) | Connexions | Plage de tension d’entrée | Tension d’entrée | Plage de tension d’entrée (V) | Tension d’entrée (max.) (V AC) | Plage de tension d’entrée (V AC) | Plage de tension d’entrée (V DC) | Tension d’entrée (max.) (V DC) | N° de pièce du fabricant | Courant de sortie max. (A) | Tension d’entrée min. (V AC) | Tension d’entrée min. (V DC) | MTBF (h) | Tension nominale d’entrée | Nbre de sorties (x) | Nbre de phases | Courant de sortie (détails) | Courant de sortie (détails) (A) | Courant de sortie (détails) (mA) | Capacité en sortie (W) | Tension de sortie | Tension de sortie (max.) (V) | Tension de sortie (V) | Tension de sortie (min.) (V) | Tension de sortie (min.) (V AC) | Tension de sortie (max.) (V AC) | Tension de sortie (max.) (V DC) | Tension de sortie (min.) (V DC) | Tension de sortie 1 (V DC) | Tension de sortie (V DC) | Dimension produit (longueur) (mm) | Type d’alimentation | Type (du fabricant) | Type (divers) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169.43 € | 1 | Disponible | 90 jours | - | - | - | 89 | Borne à ressort | Wago 740 | - | - | AC 85 V - 264 V; DC 120 V - 373 | 264 | - | - | - | 787-1011 | 4 | 85 | - | 500000 | 115 V/AC|230 V/AC|120 - 373 V/DC | 2 | 1 | 4 A à 12 V DC Max. 2,4 A dans toutes les positions de montage | - | - | - | Réglable de 10,5 à 15,5 V DC | - | - | - | - | - | 15.5|12 | 10.5 | - | - | - | Alimentation à découpage | EPSITRON® COMPACT POWER 787-1011 | - | 240 | |
141.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | 89 | Borne à ressort | Wago 740 | - | - | AC 85 V - 264 V. DC 120 V - 373 | 264 | - | - | - | 787-1012 | 2.5 | 85 | - | 500000 | 115 V/AC|230 V/AC|120 - 373 V/DC | 2 | 1 | 2,5 A à 24 V DC 24 V Max. 1,6 A dans toutes les positions de montage | - | - | - | Réglable de 22,8 à 26,4 V DC | - | - | - | - | - | 26.4|24 | 22.8 | - | - | - | Alimentation à découpage | EPSITRON® COMPACT POWER 787-1012 | - | 240 | |
191.29 € | 1 | Disponible | 43 jours | - | - | - | - | Borne à ressort | Bornes à ressort | - | 110 VDC | - | - | - | - | 140 | 787-1014 | 2 | - | 77 | - | - | 2 | 1 | - | - | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | 24|24 | 24 | 24 | 24 | 59 | - | EPSITRON | - | 250 | |
169.43 € | 1 | Disponible | 40 jours | 120|120 | 92 | 75 | 136 | Borne à vis | Bornes à pression | - | - | - | 264 | 100 - 240 | - | - | 787-722 | 5 | 85 | - | - | 115 V/AC|230 V/AC | 1 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28|24 | 22 | - | 24 | - | Mode commuté | EPSITRON® ECO POWER 787-722 | 787-722 | 740 | |
229.55 € | 1 | Disponible | 40 jours | 240|240 | 92 | 110 | 136 | Borne à vis | Bornes à pression | - | - | - | 264 | 100 - 240 | - | - | 787-732 | 10 | 85 | - | - | 115 V/AC|230 V/AC | 1 | 1 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28|24 | 22 | - | 24 | - | Mode commuté | EPSITRON® ECO POWER 787-732 | 787-732 | 1030 | |
392.44 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 136 | 115 | 144 | Borne à ressort | Bornes à pression | - | - | - | 264 | - | 85 - 264 V/AC. 120 - 373 | - | 787-734 | 20 | 85 | - | - | 115 V/AC|230 V/AC | 1 | 1 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28|24 | 22 | - | 24 | - | Mode commuté | EPSITRON® ECO POWER 787-734 | 787-734 | 2400 |