Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
5-1415036-1
Compatible avec série | Connectivité TE série RT | Compatible avec (marque relais) | Connectivité TE | Tension nominale (détails)(V DC) | 6 - 24 |
---|---|---|---|---|---|
Tension de fonctionnement (plage) | 6 - 24 V DC | Type de produit | Module enfichable | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Type | PTML0024 | Type (type de fabricant) | PTML0024 | Type (divers) | LED rouge 6-24 V/DC avec diode de protection (norme A1+. A2) |
Couleur du boîtier | Noir | Couleur de la lumière | Rouge | Tension de fonctionnement max.(V DC) | 24 |
Tension de fonctionnement min.(V DC) | 6 | Caractéristiques du relais | + LED|+ diode de protection |
Vous vous trouvez sur la page de Module enfichable avec LED, sans diode de protection, le numéro d'article est le suivant: 5-1415036-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 5-1415036-1.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles