Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
723-602/032-000
Référence pièce
|
---|
723-602/032-000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|
191.29 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours |
Loading...
Connector Type | Barrette à broches, rectiligne | Matériau de boîtier | PA 6.6 | Couleur | Gris clair |
---|---|---|---|---|---|
Connexion (composants) | Borne à ressort | Matériau de contact | Cuivre cathodique | Espacement des contacts(mm) | 7.5 |
Surface de contact | Étamé | Produits industriels | Oui | N° de pièce du fabricant | 723-602/032-000 |
Température max.(°C) | +100 | Température min.(°C) | -60 | Courant nominal(A) | 12 |
Tension nominale(V) | 500 | Nbre de rangées | 1 | Dimension produit (hauteur)(mm) | 15.7 |
Dimension produit (largeur)(mm) | 27.5 | Taille du produit (longueur)(mm) | 14.3 | Type de produit | Barrette à broches |
Type (type de fabricant) | 723-602/032-000 |
Vous vous trouvez sur la page de Barrette à broches, le numéro d'article est le suivant: 723-602/032-000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 723-602/032-000.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles