Connecteur plat (femelle)【50 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

721-103/008-000/037-000

Référence pièce
721-103/008-000/037-000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

163.96 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Type Connecteur plat, 90° Matériau de boîtier PA 6.6 Couleur Gris clair
Connexion (composants) Borne à ressort Orientation du connecteur Parallèle (à la carte CI) Matériau de contact Alliage de cuivre
Espacement des contacts(mm) 5 Surface de contact Étamé Section(mm²) 2.5
Produits industriels Oui N° de pièce du fabricant 721-103/008-000/037-000 Température max.(°C) +85
Température min.(°C) -60 Courant nominal(A) 16 Tension nominale(V) 320
Nbre de rangées 1 Nombre de broches 3 Broches par rangée 3
Dimension produit (hauteur)(mm) 29.6 Dimension produit (largeur)(mm) 31.6 Taille du produit (longueur)(mm) 18.8
Type de produit Connecteur plat (femelle) Type (type de fabricant) 721-103/008-000/037-000

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur plat (femelle), le numéro d'article est le suivant: 721-103/008-000/037-000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 721-103/008-000/037-000.

Assistance technique