Boîtier de prise femelle - PCB【10-200 pièces par conditionnement】 (232-146)

Boîtier de prise femelle - PCB 232-146
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 232-146

Marque: WAGO

Prix: 224.08

Délai de livraison: 25 jours


Données techniques:

Connector Type: Prise femelle, verticale

Matériau de boîtier: -

Couleur: Gris

Orientation du connecteur: Parallèle (à la carte CI)

Caractéristiques de connecteur: -


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

232-146

Référence pièce
232-146
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Connector Type Matériau de boîtier Couleur Orientation du connecteur Caractéristiques de connecteur Matériau de contact Espacement des contacts
(mm)
N° de pièce du fabricant Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V)
Broches par rangée Dimension produit (hauteur)
(mm)
Dimension produit (profondeur)
(mm)
Dimension produit (largeur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Série (connecteurs) Type (type de fabricant)

224.08 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours Prise femelle, verticale-GrisParallèle (à la carte CI)-Cuivre cathodique, étamé5232-146-3201623.2511.681.5011.6232232-146

Loading...

  1. 1

Informations de base

Surface de contact de la carte Étamé Connexion (composants) Circuit imprimé Surface de contact de connecteur Étamé
Connecteurs carte-fil Produits industriels Oui Nbre de rangées 1
Type de produit Boîtier de prise femelle - PCB

Vous vous trouvez sur la page de Boîtier de prise femelle - PCB, le numéro d'article est le suivant: 232-146.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 232-146.

Variantes de ce produit

Référence pièce
232-135/005-000/039-000
232-136/039-000
232-148
232-150/005-000
232-170/039-000
232-172/039-000
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Connector Type Matériau de boîtier Couleur Orientation du connecteur Caractéristiques de connecteur Matériau de contact Espacement des contacts
(mm)
N° de pièce du fabricant Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V)
Broches par rangée Dimension produit (hauteur)
(mm)
Dimension produit (profondeur)
(mm)
Dimension produit (largeur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Série (connecteurs) Type (type de fabricant)

311.55 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours Prise femelle, verticale-GrisParallèle (à la carte CI)+ Loquet latéralCuivre cathodique, étamé5232-135/005-000/039-000-320536.1011.640.8011.6232232-135/005-000/039-000

202.21 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours Prise femelle, verticale-GrisParallèle (à la carte CI)+ Loquet latéralCuivre cathodique, étamé5232-136/039-000-320626.611.645.8011.6232232-136/039-000

251.40 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours Prise femelle, verticale-GrisParallèle (à la carte CI)-Cuivre cathodique, étamé5232-148-3201823.2511.691.5011.6232232-148

174.89 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours Prise femelle, verticale-GrisParallèle (à la carte CI)-Cuivre cathodique, étamé5232-150/005-000-3202032.7511.6101.5011.6232232-150/005-000

163.96 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 26 jours Prise femelle, verticale-OrangePerpendiculaire (à la carte CI)+ Loquet latéralCuivre cathodique, étamé5.08232-170/039-000-3201026.611.666.6011.6232232-170/039-000

185.83 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours Prise femelle, verticale-OrangePerpendiculaire (à la carte CI)+ Loquet latéralCuivre cathodique, étamé5.08232-172/039-000-3201226.611.676.7611.6232232-172/039-000

Assistance technique