Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
232-502/007-000
Référence pièce
|
---|
232-502/007-000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|
262.35 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours |
Loading...
Connector Type | Fiche mâle, rectiligne | Surface de contact de la carte | Étamé | Matériau de boîtier | Polyamide |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Gris | Connexion (composants) | Connecteur | Caractéristiques de connecteur | + Pieds de montage TS35 |
Surface de contact de connecteur | Étamé | Connecteurs | Carte-carte | Matériau de contact | Cuivre cathodique |
Espacement des contacts(mm) | 5 | Produits industriels | Oui | Matériau d’isolation | Polyamide |
N° de pièce du fabricant | 232-502/007-000 | Température max.(°C) | +100 | Température min.(°C) | -60 |
Courant nominal(A) | 12 | Tension nominale(V) | 320 | Nbre de rangées | 1 |
Forme de broche | Carrée | Broches par rangée | 2 | Dimension produit (hauteur)(mm) | 22.5 |
Dimension produit (largeur)(mm) | 13.2 | Taille du produit (longueur)(mm) | 42.5 | Type de produit | Connecteur à barrette |
Série (connecteurs) | 301 | Type (type de fabricant) | 232-502/007-000 |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur à barrette, le numéro d'article est le suivant: 232-502/007-000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 232-502/007-000.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles