Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2091-1126 |
2091-1324 |
2091-1326 |
2091-1402/205-000 |
2091-1404/205-000 |
2092-1102/000-1000 |
2092-1122/000-5000 |
2092-1154 |
2092-1378 |
2092-3153 |
2092-3403/200-000 |
2092-3405 |
734-144/105-604 |
831-3606 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Connector Type | Sens d’actionnement | AWG max. | AWG (min.) | Matériau de boîtier | Couleur | Connexion (composants) | Orientation du connecteur | Caractéristiques de connecteur | Matériau de contact | Espacement des contacts (mm) | Section (max.) (mm²) | N° de pièce du fabricant | Température max. (°C) | Section min. (mm²) | Température min. (°C) | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Broches par rangée | Dimension produit (hauteur) (mm) | Dimension produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Série (connecteurs) | Longueur de dénudage (max.) (mm) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
379.83 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | Barrette à broches, angle droit | - | 14 | 24 | Polyphtalamide (PPA GF) | Gris clair | Circuit imprimé | - | + poignée à sangle | Cuivre cathodique | 3.50 | 1.5 | 2091-1126 | - | 0.2 | - | 10 | 160 | 6 | 14.00 | 21.00 | 11.4 | 2091 | 9.00 | 2091-1126 | ||
737.87 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | Barrette à broches, angle droit | - | - | - | Polyphtalamide (PPA GF) | Gris clair | Circuit imprimé | Parallèle (à la carte CI) | - | Cuivre cathodique | 3.50 | - | 2091-1324 | - | - | - | 10 | 160 | 4 | 14.00 | 15.20 | 13.00 | 2091 | - | 2091-1324 | |
552.04 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | Barrette à broches, angle droit | - | - | - | Polyphtalamide (PPA GF) | Gris clair | Circuit imprimé | Parallèle (à la carte CI) | - | Cuivre cathodique | 3.50 | - | 2091-1326 | - | - | - | 10 | 160 | 6 | 15.2 | 21.00 | 13.00 | 2091 | - | 2091-1326 | |
196.07 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | Fiche, montage vertical | - | - | - | Polyphtalamide (PPA GF) | Gris clair | Circuit imprimé | Perpendiculaire (à la carte CI) | + manchon|pour soudage THR | Cuivre cathodique | 3.50 | - | 2091-1402/205-000 | - | - | - | 10 | 160 | 2 | 19.90 | 21.00 | 12.40 | 2091 | - | 2091-1402/205-000 | ||
280.11 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | Fiche, montage vertical | - | - | - | Polyphtalamide (PPA GF) | Gris clair | Circuit imprimé | Perpendiculaire (à la carte CI) | + manchon|pour soudage THR | Cuivre cathodique | 3.50 | - | 2091-1404/205-000 | - | - | - | 10 | 160 | 4 | 19.90 | 31.50 | 12.40 | 2091 | - | 2091-1404/205-000 | ||
300.61 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | Fiche, montage vertical | - | 12 | 24 | Polyphtalamide (PPA GF) | Gris clair | Circuit imprimé | - | + poignée à sangle |+ mécanisme de verrouillage d’une main | Cuivre cathodique | 5 | 2.5 | 2092-1102/000-1000 | +100 | 0.2 | -60 | 10 | 320 | 2 | 13.40 | 35.40 | 10.00 | 2092 | 10.00 | 2092-1102/000-1000 | |
420.17 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | Barrette à broches, rectiligne | - | 12 | 24 | Polyphtalamide (PPA GF) | Gris clair | Circuit imprimé | - | - | Cuivre cathodique | 5 | 2.5 | 2092-1122/000-5000 | - | 0.2 | - | 10 | 320 | 2 | 13.40 | 16.20 | 10.00 | 2092 | 10.00 | 2092-1122/000-5000 | ||
388.07 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | Barrette à broches, rectiligne | - | 12 | 24 | Polyphtalamide (PPA GF) | Gris clair | Circuit imprimé | Perpendiculaire (à la carte CI) | + poignée à sangle | Cuivre cathodique | 5 | 2.5 | 2092-1154 | - | 0.2 | - | 15 | 320 | 4 | 20.00 | 34 | 13.40 | 2092 | 10.00 | 2092-1154 | |
588.24 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | Barrette à broches, angle droit | Parallèle (à la carte CI) | 12 | 24 | Polyphtalamide (PPA GF) | Gris clair | Circuit imprimé | Parallèle (à la carte CI) | + Actionneur | Cuivre cathodique | 5 | 2.5 | 2092-1378 | - | 0.2 | - | 15 | 320 | 8 | 15.40 | 40.00 | 13.40 | 2092 | 10.00 | 2092-1378 | ||
290.20 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | Barrette à broches, rectiligne | - | 12 | 24 | Polyphtalamide (PPA GF) | Gris clair | Borne à ressort|CI | Perpendiculaire (à la carte CI) | + poignée à sangle | Cuivre cathodique | 7.5 | 2.5 | 2092-3153 | - | 0.2 | - | 15 | 630 | 3 | 20.00 | 35.40 | 13.40 | 2092 | 10.00 | 2092-3153 | ||
107.55 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | Fiche, montage vertical | - | - | - | Polyphtalamide (PPA GF) | Gris clair | Circuit imprimé | Perpendiculaire (à la carte CI) | - | Cuivre cathodique | 7.5 | - | 2092-3403/200-000 | - | - | - | 15 | 320 | 3 | 21.90 | 22.20 | 14.40 | 2092 | - | 2092-3403/200-000 | ||
162.45 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | Fiche, montage vertical | - | - | - | Polyphtalamide (PPA GF) | Gris clair | Circuit imprimé | Perpendiculaire (à la carte CI) | - | Cuivre cathodique | 7.5 | - | 2092-3405 | - | - | - | 15 | 630 | 5 | 23.10 | 37.20 | 14.40 | 2092 | - | 2092-3405 | ||
391.04 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | Fiche, montage vertical | - | - | - | PA 66 | Noir | Circuit imprimé | Perpendiculaire (à la carte CI) | - | Alliage de cuivre | 3.50 | - | 734-144/105-604 | - | - | - | 10 | 300 | 14 | 12.7 | 52.40 | 8.5 | 734 | - | 734-144/105-604 | ||
134.44 € | 24 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | Fiche, montage vertical | - | - | - | PA 66 | Gris clair | Circuit imprimé | Perpendiculaire (à la carte CI) | - | Alliage de cuivre | 7.62 | - | 831-3606 | - | - | - | 41 | 630 | 6 | 33.00 | 48.60 | 14.80 | 831 | - | 831-3606 |
Loading...
Surface de contact de la carte | Étamé | Surface de contact de connecteur | Étamé | Connecteurs | carte-fil |
---|---|---|---|---|---|
Produits industriels | Oui | Nbre de rangées | 1 | Type de produit | Boîtier à broches - PCB |
Configurer
Propriétés de base
Connector Type
Sens d’actionnement
AWG max.
AWG (min.)
Matériau de boîtier
Couleur
Connexion (composants)
Orientation du connecteur
Caractéristiques de connecteur
Matériau de contact
Espacement des contacts(mm)
Section (max.)(mm²)
N° de pièce du fabricant
Température max.(°C)
Section min.(mm²)
Température min.(°C)
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Broches par rangée
Dimension produit (hauteur)(mm)
Dimension produit (largeur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Série (connecteurs)
Longueur de dénudage (max.)(mm)
Type (type de fabricant)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles