Tension de commutation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

286-721

Référence pièce
286-721
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

153.03 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur de la dimension(mm) 15 Courant de commutation (max.)(A) 5 Température max.(°C) +40
Température min.(°C) -25 Poids(g) 29.1 Couleur Gris
Connexion (composants) Connecteur Plage de tension de contrôle 15 - 40 V DC Plage de tension de contrôle (min.)(V DC) 15
Tension de commande (max.)(V DC) 40 Type de produit Optocoupleur Tension de commutation (max.)(V DC) 24
Type (type de fabricant) 286-721 Tension de fonctionnement max.(V DC) 30 Tension de fonctionnement min.(V DC) 15
Tension nominale(V AC) 24 Tension de commutation (min.)(V DC) 24

Vous vous trouvez sur la page de Tension de commutation, le numéro d'article est le suivant: 286-721.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 286-721.

Assistance technique