Glissière de fixation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1564411-1
1564562-1
1564562-2
1670720-1
1703810-1
1703838-1
1703838-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Coude de sortie de câble
(°)
Code Couleur Compatible avec (détails) Section
(mm²)
N° de pièce du fabricant

0.88 €

1 3 jours -EJauneÉpaisseur de la plaque 3 mm-1564411-1

0.99 €

1 3 jours -DJauneÉpaisseur de la plaque 3 mm-1564562-1

0.92 €

1 3 jours -DRougeÉpaisseur de la plaque 2,5 mm-1564562-2

0.69 €

1 3 jours -CJauneÉpaisseur de la plaque 3 mm-1670720-1

0.83 €

1 3 jours 180BJauneÉpaisseur de la plaque 3 mm-1703810-1

0.81 €

1 3 jours -AJauneÉpaisseur de la plaque 3 mm1.51703838-1

0.65 €

1 3 jours -ARougeÉpaisseur de la plaque 2,5 mm1.51703838-2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Number of Positions 18 Matériau de boîtier PBT GF Connecteurs Automobile
Plage de température(°C) -40 à +140°C Type (du fabricant) HDSCS. MCP

Assistance technique