Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
773-108
AWG | 12 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 2.5 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.75 |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal(A) | 24 | Tension nominale(V) | 400 | Taille du produit (largeur)(mm) | 24 |
Longueur de dénudage(mm) | 12 | Nombre de broches | 8 | Connexion (composants) | Connexion rapide |
Produits industriels | Oui | Couleur | Transparent | N° de pièce du fabricant | 773-108 |
Type de produit | Borne à vis | Type (type de fabricant) | 773-108 |
Vous vous trouvez sur la page de Borne à vis rigide, le numéro d'article est le suivant: 773-108.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 773-108.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles