Contact à broche

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1-770250-0
1-770252-0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
AWG Section
(mm²)
N° de pièce du fabricant Type (du fabricant)

1.92 €

1 3 jours 20 - 140.50 - 21-770250-01-770250-0

1.72 €

1 3 jours 24 - 180.20 - 11-770252-01-770252-0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Type Broche Connexion (composants) Sertissage Surface de contact Plaqué or
Température max.(°C) +120 Température min.(°C) -55 Courant nominal(A) 7
Tension nominale(V AC) 600 Diamètre de broche(mm) 2.18 Type de produit Contact serti
Série (connecteurs) MATE-N-LOK

Assistance technique