Boîtier de connexion femelle - Carte CI (350827-4)

Boîtier de connexion femelle - Carte CI 350827-4

Détails du produit:

Référence fabricant: 350827-4

Marque: TE CONNECTIVITY

Prix: 6.29

Délai de livraison: 3 jours


Données techniques:

Number of Positions: 6

Connector Type: Connecteur mâle, montage vertical

Surface de contact de la carte: Étain

Matériau de boîtier: Polyamide

Épaisseur de revêtement (côté circuit imprimé): 2.54 µm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

350827-4

Référence pièce
350827-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Number of Positions Connector Type Surface de contact de la carte Matériau de boîtier Épaisseur de revêtement (côté circuit imprimé)
(µm)
Couleur Caractéristiques de connecteur Surface de contact de connecteur Épaisseur du revêtement du connecteur
(µm)
Matériau de contact Espacement des contacts
(mm)
N° de pièce du fabricant Température max.
(°C)
Température min.
(°C)
Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V AC)
Nombre de rangées Diamètre de broche
(mm)
Forme de broche Broches par rangée Dimension produit (hauteur)
(mm)
Dimension produit (profondeur)
(mm)
Dimension produit (largeur)
(mm)
Dimension produit (longueur)
(mm)
Série (connecteurs) Type (du fabricant)

6.29 €

1 3 jours 6Connecteur mâle, montage verticalÉtainPolyamide2.54Transparent+ pointes enfichablesOr0.76-6.35350827-4+105-40126002-Planaire313.97-20.3213.27MATE-N-LOK350827-4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connexion (composants) Circuit imprimé Connecteurs Carte-fil Type de produit Boîtier de connexion femellle - Carte CI
Conforme RoHS Oui

Vous vous trouvez sur la page de Boîtier de connexion femelle - Carte CI, le numéro d'article est le suivant: 350827-4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 350827-4.

Variantes de ce produit

Référence pièce
640901-3
641976-1
643412-1
643426-1
643430-1
796636-2
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Number of Positions Connector Type Surface de contact de la carte Matériau de boîtier Épaisseur de revêtement (côté circuit imprimé)
(µm)
Couleur Caractéristiques de connecteur Surface de contact de connecteur Épaisseur du revêtement du connecteur
(µm)
Matériau de contact Espacement des contacts
(mm)
N° de pièce du fabricant Température max.
(°C)
Température min.
(°C)
Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V AC)
Nombre de rangées Diamètre de broche
(mm)
Forme de broche Broches par rangée Dimension produit (hauteur)
(mm)
Dimension produit (profondeur)
(mm)
Dimension produit (largeur)
(mm)
Dimension produit (longueur)
(mm)
Série (connecteurs) Type (du fabricant)

6.92 €

1 3 jours 5Connecteur mâle, montage verticalÉtainPolyamide-Transparent+ pointes enfichablesOr0.76-6.35640901-3+105-40126001-Planaire57.62-13.9733.02MATE-N-LOK640901-3

2.77 €

1 3 jours 15Connecteur mâle, montage verticalÉtainPolyamide-Blanc+ pointes enfichablesÉtain3.81-6.35641976-1+105-55126003-Planaire513.97-20.3233.02MATE-N-LOK641976-1

1.12 €

1 3 jours 2Connecteur mâle, montage verticalÉtaméPolyamide-Blanc+ pointes enfichablesÉtamé3.81-6.35643412-1+105-40126001-Planaire27.62-13.9713.97MATE-N-LOK643412-1

2.20 €

1 3 jours 9Connecteur mâle, montage verticalÉtaméPolyamide-Noir+ pointes enfichablesÉtamé3.81-6.35643426-1+105-40126003-Planaire313.97-20.3220.32MATE-N-LOK643426-1

3.96 €

1 3 jours 15Connecteur mâle, montage verticalÉtaméPolyamide-Blanc+ pointes enfichablesÉtamé3.81-6.35643430-1+105-40126003-Planaire513.97-20.3233.02MATE-N-LOK643430-1

0.73 €

1 3 jours 2-ÉtainPA 6.6-Vert-Étain-Alliage de cuivre5.08796636-2----11Rectangulaire2128.35---796636-2

Assistance technique