Adaptateur MCP pour montage en applique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1718329-1

Référence pièce
1718329-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

7.40 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de boîtier PBT GF Couleur Noir Pas de la grille(mm) 6.35
N° de pièce du fabricant 1718329-1 Courant nominal(A) 15 Courant nominal (détails)(A)
Max. 15
Tension nominale(V) 600 Nombre de broches 62 Plage de température(°C) -40 à +120
Type (du fabricant) MCP

Vous vous trouvez sur la page de Adaptateur MCP pour montage en applique, le numéro d'article est le suivant: 1718329-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1718329-1.

Assistance technique