Barrette à broches intégrée (précision)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1-776087-1
1-776163-1
1-776163-4
1-776275-1
776087-2
776087-4
776200-1
776231-1
776231-5
776262-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Number of Positions Connector Type Surface de contact de la carte Code Couleur Surface de contact de connecteur N° de pièce du fabricant Température max.
(°C)
Dimension produit (hauteur)
(mm)
Dimension produit (largeur)
(mm)

31.19 €

1 3 jours 23Fiche mâle, angle droit-CouleurNoirPlaqué or1-776087-1+12537.960.8

22.25 €

1 3 jours 35Fiche mâle, angle droit-CouleurNoirPlaqué or1-776163-1+10537.976.9

42.27 €

1 3 jours 35Fiche mâle, angle droit-CouleurGrisPlaqué or1-776163-4+10537.976.9

12.95 €

1 3 jours 8---NoirPlaqué or1-776275-1+12534.340.8

20.73 €

1 3 jours 23Fiche mâle, angle droitÉtaméCouleurÉcruÉtamé776087-2+10537.960.8

29.11 €

1 3 jours 23Fiche mâle, angle droitÉtaméCouleurGrisÉtamé776087-4+10537.960.8

20.85 €

1 3 jours 23-ÉtaméCouleurNoirÉtamé776200-1+10534.2560.8

29.05 €

1 3 jours 35-ÉtaméCouleurNoirÉtamé776231-1+10534.2576.9

22.15 €

1 3 jours 35-ÉtaméCouleurBleuÉtamé776231-5+10534.2576.9

8.73 €

1 3 jours 14-Étamé-NoirÉtamé776262-1+10534.2548.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de boîtier Matériau thermoplastique Connexion (composants) Circuit imprimé Connecteurs Automobile
Matériau de contact Alliage de cuivre Produits industriels Non Matériau d’isolation Matériau thermoplastique
Indice IP IP6K9K Température min.(°C) -40 Courant nominal(A) 8
Tension nominale(V AC) 250 Nombre de rangées 3 Forme de broche Rond
Dimension produit (longueur)(mm) 32.1 Type de produit Barrette à broches intégrée (précision) Conforme RoHS Oui
Série (connecteurs) AMPSEAL Type (du fabricant) AMPSEAL

Assistance technique