Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1-770251-0 |
770249-3 |
770253-3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | AWG | Surface de contact | Section (mm²) | N° de pièce du fabricant | Courant nominal (A) | Type (du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.13 € | 1 | 3 jours | 20 - 14 | Plaqué or | 0.50 - 2 | 1-770251-0 | 17 | 1-770251-0 | ||
0.67 € | 1 | 3 jours | 20 - 14 | Étamé (bronze phosphoreux) | 0.50 - 2 | 770249-3 | 7 | 770249-3 | ||
0.48 € | 1 | 3 jours | 24 - 18 | Étamé (bronze phosphoreux) | 0.20 - 1 | 770253-3 | 7 | 770253-3 |
Loading...
Connector Type | Douille | Connexion (composants) | Sertissage | Température max.(°C) | +120 |
---|---|---|---|---|---|
Température min.(°C) | -55 | Tension nominale(V AC) | 600 | Type de produit | Contact serti |
Série (connecteurs) | MATE-N-LOK | Diamètre de prise femelle(mm) | 2.18 |
Configurer
Propriétés de base
AWG
Surface de contact
Section(mm²)
N° de pièce du fabricant
Courant nominal(A)
Type (du fabricant)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles