Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Number of Positions | Connector Type | AWG max. | AWG (min.) | Surface de contact de la carte | Matériau de boîtier | Code | Couleur | Connexion (composants) | Coude de raccordeme (°) | Connexion | Sens du connecteur | Caractéristiques de connecteur | Surface de contact de connecteur | Connecteurs | Matériau de contact | Espacement des contacts (mm) | Section (max.) (mm²) | Produits industriels | Matériau d’isolation | Indice IP | N° de pièce du fabricant | Température max. (°C) | Section min. (mm²) | Température min. (°C) | Type de montage | Courant nominal (A) | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (V) | Tension nominale (V AC) | Tension nominale (V DC) | Tension nominale (V DC/AC) | Nombre de rangées | Nombre de broches | Diamètre de broche (mm) | Longueur de broche (mm) | Forme de broche | Broches par rangée | Dimension produit (hauteur) (mm) | Dimension produit (largeur) (mm) | Dimension produit (longueur) (mm) | Type de produit | Série (connecteurs) | Normes/marques de certification | Longueur de dénudage (max.) (mm) | Plage de température (°C) | Type (du fabricant) | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.39 € | 1 | 3 jours | 6 | Connecteur mâle, montage vertical | - | - | Étamé | Polyamide | - | Écru | Circuit imprimé | - | - | - | - | Étamé | Carte-fil | Alliage de cuivre | - | - | Non | Polyamide | - | 0-0350711-1 | +105 | - | -55 | - | 10 | - | - | 600 | - | - | 2 | - | - | 4.45 | Rond | 3 | 18.66 | 20.32 | 13.97 | Boîtier à broches - Carte CI | Universal-MATE-N-LOK | - | - | - | UNIVERSAL MATE-N-LOK | - | ||
1.01 € | 1 | 3 jours | 6 | - | 28 | 28 | Étamé | Polyamide | - | Écru | - | - | - | - | - | Étamé | fil-fil | - | - | - | Non | Polyamide | - | 0-0350715-1 | +125 | - | -55 | - | 15 | Max. 15 | - | 600 | - | - | 2 | - | - | - | Rond | 3 | 20.28 | 27.43 | 13.97 | Boîtier à broches - câble | Universal-MATE-N-LOK | - | - | -55 - +120 | UNIVERSAL MATE-N-LOK | - | ||
0.76 € | 1 | 3 jours | 9 | - | 28 | 28 | - | Polyamide | - | Écru | - | - | - | - | - | - | fil-fil | - | - | - | Non | Polyamide | - | 0-0350720-1 | +125 | - | -55 | - | 15 | Max. 15 | - | 600 | - | - | 3 | - | - | - | Rond | 3 | 20.32 | 27.43 | 20.32 | Boîtier à broches - câble | Universal-MATE-N-LOK | - | - | -55 - +120 | UNIVERSAL MATE-N-LOK | - | ||
0.99 € | 1 | 3 jours | 12 | - | 28 | 28 | - | Polyamide | - | Écru | - | - | - | - | - | - | fil-fil | - | - | - | Non | Polyamide | - | 0-0350735-1 | +125 | - | -55 | - | 15 | Max. 15 | - | 600 | - | - | 3 | - | - | - | Rond | 4 | 26.67 | 27.43 | 20.32 | Boîtier à broches - câble | Universal-MATE-N-LOK | - | - | -55 - +120 | UNIVERSAL MATE-N-LOK | - | ||
0.67 € | 1 | 3 jours | 1 | - | - | - | - | Polyamide | - | Noir | - | - | — | - | - | - | Automobile | - | 6 | - | Non | Polyamide | IP67 | 0-282103-1 | +125 | - | -40 | - | 14 | - | - | - | 24 | - | 1 | - | - | - | Rectangulaire | 1 | 13.6 | 42 | 9.3 | Boîtier à broches - câble | Série AMP-Superseal 1,5 mm | - | - | - | 0-282103-1 | Boîtier à broches | ||
14.35 € | 1 | 3 jours | 62 | Fiche mâle, angle droit | - | - | - | PBT GF | A | Noir | Prise mâle CEE 7/16 type C 1,5 mm|Prise mâle CEE 7/16 type C 2,8 mm | - | - | - | - | Étamé | Automobile | - | - | - | Non | PBT GF | IP67 | 1-1718324-1 | +120 | - | -40 | - | 25 | - | - | - | 36 | - | 4 | - | - | - | Rectangulaire | - | 70.7 | 113.25 | 45.8 | Boîtier à broches - câble | MCP | - | - | - | MCP | - | ||
24.59 € | 1 | 3 jours | 26 | Fiche mâle, angle droit | - | - | - | PBT GF | A | Noir | Prise mâle CEE 7/16 type C 1,6 mm|Prise mâle CEE 7/16 type C 2,8 mm|Prise mâle CEE 7/16 type C 5,8 mm | - | - | - | - | Étamé | Automobile | - | - | - | Non | PBT GF | IP67 | 1-2112041-1 | +140 | - | -40 | - | - | - | - | - | 42 | - | 4 | - | - | - | Rectangulaire | - | 62.75 | 92 | 50.5 | Boîtier à broches - câble | MCP | - | - | - | MCP | - | ||
15.19 € | 1 | 3 jours | 21 | - | - | - | - | PBT GF | A | Noir | Prise mâle CEE 7/16 type C CEE 2,8 mm | - | - | - | - | Étamé | Automobile | - | - | - | Non | PBT GF | IP67 | 1-2112162-1 | +120 | - | -40 | - | - | - | - | - | 28 | - | 3 | - | - | - | Rectangulaire | 7 | 51.55 | 66.6 | 46.1 | Boîtier à broches - câble | MCP | - | - | - | MCP | - | ||
1.27 € | 1 | 3 jours | 10 | - | - | - | - | PBT | - | Rouge | Sertissage | - | - | Perpendiculaire (à la carte CI) | - | Étamé | Carte-fil | - | 1.27 | - | Non | PBT | - | 1-338095-0 | +105 | - | -40 | - | 1.5 | - | - | 230 | - | - | 2 | - | - | - | Rectangulaire | 5 | 12.4 | 16 | 5.1 | Boîtier à broches - câble | Micro-Match | - | - | - | Micro-Match | - | ||
1.63 € | 1 | 3 jours | 8 | - | - | - | - | Nylon (NL) | - | Écru | - | - | - | - | - | Étamé | fil-fil | - | 5.08 | - | Non | - | - | 1-480284-0 | +105 | - | -55 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | Boîtier à broches - câble | MATE-N-LOK | - | - | - | 1-480284-0 | - | ||
1.67 € | 1 | 3 jours | 2 | Connecteur mâle, montage vertical | 16 | 30 | Étamé | Polyamide | - | Blanc | Circuit imprimé | - | - | - | - | Plaqué or | fil-fil | Alliage de cuivre | - | - | Non | Polyamide | - | 1-770166-1 | +105 | - | -55 | - | 9.50 | - | - | 600 | - | - | 1 | - | - | - | Rond | 2 | 13.69 | 17.94 | 6.35 | Boîtier à broches - Carte CI | Mini Mate-N-Lok universel | - | - | - | Mini-Universal MATE-N-LOK | - | ||
2.31 € | 1 | 3 jours | 3 | - | - | - | Étamé | Polyamide | - | Blanc | Circuit imprimé | - | - | - | - | Étamé | fil-fil | Alliage de cuivre | - | - | Non | Polyamide | - | 1-770967-0 | +105 | - | -55 | - | 9.50 | - | - | 600 | - | - | 1 | - | - | - | Rond | 3 | 12.7 | 14.00 | 7.77 | Boîtier à broches - Carte CI | Mini Mate-N-Lok universel | - | - | - | Mini-Universal MATE-N-LOK | - | ||
4.35 € | 1 | 3 jours | 3 | - | - | - | Étamé | Polyamide | - | Blanc | Circuit imprimé | - | - | - | - | Plaqué or | fil-fil | Alliage de cuivre | - | - | Non | Polyamide | - | 1-770967-1 | +105 | - | -55 | - | 9.50 | - | - | 600 | - | - | 1 | - | - | - | Rond | 3 | 12.7 | 14.00 | 7.77 | Boîtier à broches - Carte CI | Mini Mate-N-Lok universel | - | - | - | Mini-Universal MATE-N-LOK | - | ||
2.85 € | 1 | 3 jours | 6 | - | - | - | Étamé | Polyamide | - | Blanc | Broches à souder (angle droit) | - | - | Parallèle (à la carte CI) | - | Plaqué or | Carte-fil | Laiton | 4.14 | - | Non | Polyamide | - | 1-770969-1 | +105 | - | -55 | Goupilles de fixation. | 9.50 | - | - | 600 | - | - | 2 | - | 1 | - | Rond | 3 | 12.7 | 14.00 | 11.86 | Boîtier à broches - Carte CI | Mini Mate-N-Lok universel | - | - | - | Mini-Universal MATE-N-LOK | - | ||
6.75 € | 1 | 3 jours | 8 | - | - | - | Étamé | Polyamide | - | Blanc | Broches à souder (angle droit) | - | - | Parallèle (à la carte CI) | - | Plaqué or | Carte-fil | Laiton | 4.14 | - | Non | Polyamide | - | 1-770970-1 | +105 | - | -55 | Verrou latéral | 9.50 | - | - | - | - | 600 | 2 | - | 1 | - | Rond | 4 | 12.7 | 18.14 | 11.86 | Boîtier à broches - Carte CI | Mini Mate-N-Lok universel | - | - | - | Mini-Universal MATE-N-LOK | - | ||
8.51 € | 1 | 3 jours | 10 | - | - | - | Étamé | Polyamide | - | Blanc | Broches à souder (angle droit) | - | - | Parallèle (à la carte CI) | - | Plaqué or | Carte-fil | Laiton | 4.14 | - | Non | Polyamide | - | 1-770971-1 | +105 | - | -55 | Goupilles de fixation. | 9.50 | - | - | 600 | - | - | 2 | - | 1 | - | Rond | 5 | 12.7 | 22.28 | 11.86 | Boîtier à broches - Carte CI | Mini Mate-N-Lok universel | - | - | - | Mini-Universal MATE-N-LOK | - | ||
2.89 € | 1 | 3 jours | 4 | - | - | - | - | PBT | - | Écru | - | - | - | - | - | Étamé | Automobile | - | 5 | - | Non | - | - | 1-929505-1 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | Rectangulaire | 2 | 26 | 22.4 | 17.6 | Boîtier à broches - câble | J-P-T | - | - | - | 1-929505-1 | - | ||
1.48 € | 1 | 3 jours | 4 | - | - | - | - | PBT GF | - | Noir | Sertissage | - | - | - | - | Étamé | Automobile | - | 5 | - | Non | PBT GF | - | 1-962340-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | Rectangulaire | 4 | 38 | 20.6 | 27.3 | Boîtier à broches - câble | J-P-T | - | - | - | 1-962340-1 | - | ||
3.05 € | 1 | 3 jours | 4 | - | - | - | - | PBT GF | - | Noir | Sertissage | - | - | - | - | Étamé | Automobile | - | 5 | - | Non | PBT GF | - | 1-963207-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | Rectangulaire | 4 | 37.75 | 21 | 46.3 | Boîtier à broches - câble | J-P-T | - | - | - | 1-963207-1 | - | ||
3.16 € | 1 | 3 jours | 16 | - | - | - | - | PBT GF | - | Noir | Sertissage | - | - | - | - | Étamé | Carte-fil | - | 5 | - | Non | PBT GF | - | 1-964449-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | Rectangulaire | 8 | 39 | 45.8 | 20 | Boîtier à broches - câble | J-P-T | - | - | - | J-P-T | - | ||
1.36 € | 1 | 3 jours | 4 | - | - | - | - | PBT GF | - | Noir | Sertissage | - | - | - | - | Étamé | Carte-fil | - | 5 | - | Non | PBT GF | - | 1-965261-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | Rectangulaire | 4 | 27.3 | 39 | 20.6 | Boîtier à broches - câble | J-P-T | - | - | - | J-P-T | - | ||
1.05 € | 1 | 3 jours | 2 | - | - | - | - | PBT GF | - | Noir | Sertissage | - | - | - | - | Étamé | Carte-fil | - | 5 | - | Non | PBT GF | - | 1-965421-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | Rectangulaire | 2 | 20.6 | 38 | 14.1 | Boîtier à broches - câble | J-P-T | - | - | - | J-P-T | - | ||
1.99 € | 1 | 3 jours | 10 | - | - | - | - | PBT GF | - | Noir | Sertissage | - | - | - | - | Étamé | Carte-fil | - | 5 | - | Non | PBT GF | - | 1-965423-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | Rectangulaire | 5 | 29.3 | 38 | 26.6 | Boîtier à broches - câble | J-P-T | - | - | - | J-P-T | - | ||
1.52 € | 1 | 3 jours | 6 | - | - | - | - | PBT GF | - | Noir | Sertissage | - | - | - | - | Étamé | Carte-fil | - | 5 | - | Non | PBT GF | - | 1-965426-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | Rectangulaire | 3 | 26.6 | 38 | 20.2 | Boîtier à broches - câble | J-P-T | - | - | - | J-P-T | - | ||
4.45 € | 1 | 3 jours | 4 | - | - | - | - | Polybutylène | - | Noir | - | - | - | - | - | Étamé | Automobile | - | - | - | Non | - | IP69K | 1-967584-3 | +120 | - | -40 | - | - | - | - | - | 50|48 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 12.8 | 40.1 | 19.5 | Boîtier à broches - câble | AMP MQS | - | - | - | 1-967584-3 | - | ||
6.12 € | 1 | 3 jours | 6 | - | - | - | - | Polybutylène | - | Noir | - | - | - | - | - | Étamé | Automobile | - | - | - | Non | - | IP69K | 1-967587-3 | +120 | - | -40 | - | - | - | - | - | 24|24 | - | 2 | - | - | - | - | 3 | 14.4 | 41.2 | 27.2 | Boîtier à broches - câble | AMP MQS | - | - | - | 1-967587-3 | - | ||
6.96 € | 1 | 3 jours | 18 | Fiche mâle, angle droit | - | - | - | - | - | Noir | Prise mâle CEE 7/16 type C CEE 2,8 mm | - | - | Parallèle (à la carte CI) | - | Placage nickel | Carte-fil | Alliage de cuivre | 3.50 | - | Non | - | - | 9-966140-1 | +100 | - | -40 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | Rectangulaire | 6 | 26.2 | 46 | 20.3 | Boîtier à broches - Carte CI | J-P-T | - | - | - | J-P-T | - | ||
8.11 € | 1 | 3 jours | 15 | Fiche mâle, angle droit | - | - | - | - | - | Noir | Prise mâle CEE 7/16 type C CEE 2,8 mm | - | - | Parallèle (à la carte CI) | - | Placage nickel | Carte-fil | Alliage de cuivre | 3.50 | - | Non | - | - | 9-966140-2 | +100 | - | -40 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | Rectangulaire | 5 | 26.2 | 41 | 20.3 | Boîtier à broches - Carte CI | J-P-T | - | - | - | J-P-T | - | ||
4.05 € | 1 | 3 jours | 12 | Fiche mâle, angle droit | - | - | - | - | - | Noir | Prise mâle CEE 7/16 type C CEE 2,8 mm | - | - | Parallèle (à la carte CI) | - | Placage nickel | Carte-fil | Alliage de cuivre | 3.50 | - | Non | - | - | 9-966140-3 | +100 | - | -40 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | Rectangulaire | 4 | 26.2 | 46 | 20.3 | Boîtier à broches - Carte CI | J-P-T | - | - | - | J-P-T | - | ||
7.52 € | 1 | 3 jours | 21 | Fiche mâle, angle droit | - | - | - | - | - | Noir | Prise mâle CEE 7/16 type C CEE 2,8 mm | - | - | Parallèle (à la carte CI) | - | Placage nickel | Carte-fil | Alliage de cuivre | 3.50 | - | Non | - | - | 9-966140-6 | +100 | - | -40 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | Rectangulaire | 7 | 26.2 | 51 | 20.3 | Boîtier à broches - Carte CI | J-P-T | - | - | - | J-P-T | - | ||
1.29 € | 1 | 3 jours | 2 | - | - | - | - | PBT | - | Noir | Sertissage | 180 | - | - | - | Étamé | Automobile | - | 5 | - | Non | - | - | 106462-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | Rectangulaire | 2 | 12.2 | 36.5 | 19.7 | Boîtier à broches - câble | J-P-T | - | - | - | 106462-1 | - | ||
0.35 € | 1 | 3 jours | 4 | Fiche mâle, montage | 20 | 30 | - | Polyamide | - | Noir | Sertissage | - | — | - | + verrou | - | Carte-fil | - | 3 | 0.05 | Non | Polyamide | - | 1445048-4 | +105 | - | -40 | - | 5 | - | - | 250 | - | - | 1 | 1 x 4 | - | - | Carrée | 4 | 12.85 | 16.89 | 3.86 | Boîtier à broches - câble | Micro-MATE-N-LOK | - | - | -40 - +105 | Micro-mate-lok | Encliquetable | ||
0.45 € | 1 | 3 jours | 4 | - | 17 | 13 | - | Polyamide | - | Noir | Sertissage | - | - | - | - | - | Carte-fil | - | 3 | - | Non | Polyamide | - | 1445049-4 | +105 | - | -40 | - | 5 | - | 250 | - | - | - | 1 | - | - | - | Carrée | 4 | 12.85 | 16.89 | 3.86 | Boîtier à broches - câble | Micro-MATE-N-LOK | - | - | -40 - +105 | Micro-mate-lok | Matériau : polyamide UL94V-0 | ||
0.20 € | 1 | 3 jours | 2 | - | - | - | - | Polyamide | - | Écru | - | - | - | - | - | Étamé | Carte-fil | - | 4.20 | - | Non | Polyamide | - | 1586000-2 | +105 | - | -40 | Verrou latéral | 5 | - | - | 900 | - | - | 2 | - | - | - | Carrée | 1 | 11.6 | 23.8 | 5.4 | Boîtier à broches - câble | VAL-U-LOK | - | - | - | VAL-U-LOK | - | ||
0.25 € | 1 | 3 jours | 4 | - | - | - | - | Polyamide | - | Écru | - | - | - | - | - | Étamé | Carte-fil | - | 4.20 | - | Non | Polyamide | - | 1586000-4 | +105 | - | -40 | Verrou latéral | 5 | - | - | 900 | - | - | 2 | - | - | - | Carrée | 2 | 11.6 | 23.8 | 9.6 | Boîtier à broches - câble | VAL-U-LOK | - | - | - | VAL-U-LOK | - | ||
0.32 € | 1 | 3 jours | 8 | Fiche mâle, montage | - | - | - | Polyamide | - | Écru | - | - | - | - | - | Étamé | Carte-fil | - | 4.20 | - | Non | Polyamide | - | 1586018-8 | +105 | - | -40 | Verrou latéral | 9 | - | - | 900 | - | - | 2 | - | - | - | Carrée | 4 | 18.0 | 23.9 | 9.6 | Boîtier à broches - câble | VAL-U-LOK | - | - | - | VAL-U-LOK | - | ||
0.27 € | 1 | 3 jours | 4 | - | - | - | - | Polyamide | - | Écru | - | - | - | - | - | Étamé | Carte-fil | - | 4.20 | - | Non | Polyamide | - | 1586024-4 | +105 | - | -40 | Verrou latéral | 5 | - | - | 900 | - | - | 1 | - | - | - | Carrée | 4 | 18.0 | 23.8 | 7.4 | Boîtier à broches - câble | VAL-U-LOK | - | - | - | VAL-U-LOK | - | ||
0.35 € | 1 | 3 jours | 5 | - | - | - | - | Polyamide | - | Écru | - | - | - | - | - | Étamé | Carte-fil | - | 4.20 | - | Non | Polyamide | - | 1586024-5 | +105 | - | -40 | Verrou latéral | 9 | - | - | 900 | - | - | 1 | - | - | - | Carrée | 5 | 22.2 | 23.8 | 7.4 | Boîtier à broches - câble | VAL-U-LOK | - | - | - | VAL-U-LOK | - | ||
0.96 € | 1 | 3 jours | 2 | - | 16 | 24 | - | Matériau thermoplastique | - | Noir | - | - | - | - | - | Étamé | Automobile | - | - | 1.25 | Non | Matériau thermoplastique | - | 174354-2 | +105 | 0.20 | -30 | - | - | - | - | - | 12 | - | 1 | - | - | - | Rectangulaire | 2 | 18.3 | 32.5 | 14.05 | Boîtier à broches - câble | Econoseal J Series Mark II (+) | - | - | - | Econoseal J Serie Mark II (+) | - | ||
0.57 € | 1 | 3 jours | 2 | - | - | - | - | Thermoplastique UL94V-1 | - | Noir | Sertissage | - | - | - | - | Étamé | Carte-fil | - | 2.54 | - | Non | Thermoplastique UL94V-1 | - | 280628 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | Carrée | 2 | 7.4 | 23.8 | 5 | Boîtier à broches - câble | AMPMODU MOD II | - | - | - | AMPMODU | - | ||
1.69 € | 1 | 3 jours | 4 | - | - | - | - | Thermoplastique UL94V-1 | - | Noir | Sertissage | - | - | - | - | Étamé | Carte-fil | - | 2.54 | - | Non | Thermoplastique UL94V-1 | - | 280629 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | Carrée | 4 | 12.5 | 23.8 | 5 | Boîtier à broches - câble | AMPMODU MOD II | - | - | - | AMPMODU | - | ||
1.93 € | 1 | 3 jours | 8 | - | - | - | - | Thermoplastique UL94V-1 | - | Noir | Sertissage | - | - | - | - | Étamé | Carte-fil | - | 2.54 | - | Non | Thermoplastique UL94V-1 | - | 280631 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | Carrée | 8 | 22.6 | 23.8 | 5 | Boîtier à broches - câble | AMPMODU MOD II | - | - | - | AMPMODU | - | ||
1.19 € | 1 | 3 jours | 8 | - | - | - | - | Thermoplastique UL94V-1 | - | Noir | Sertissage | - | - | - | - | Étamé | Carte-fil | - | 2.54 | - | Non | Thermoplastique UL94V-1 | - | 280637 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | Carrée | 4 | 12.5 | 23.8 | 7 | Boîtier à broches - câble | AMPMODU MOD II | - | - | - | AMPMODU | - | ||
12.27 € | 1 | 3 jours | 25 | - | - | - | - | Polyamide | - | Noir | Sertissage | 90 | - | - | - | Étamé | Automobile | - | 5 | - | Non | - | IP54K | 281810-1 | +105 | - | -30 | - | - | - | - | 24|24 | - | - | 2 | - | - | - | Rectangulaire | - | 39.6 | 25 | 100.3 | Boîtier à broches - câble | J-P-T | - | - | - | 281810-1 | - | ||
15.64 € | 1 | 3 jours | 25 | - | - | - | - | Polyamide | - | Noir | Sertissage | 90 | - | - | - | Étamé | Automobile | - | 5 | - | Non | - | IP54K | 281810-2 | +105 | - | -30 | - | - | - | - | 24|24 | - | - | 2 | - | - | - | Rectangulaire | - | 39.6 | 25 | 103 | Boîtier à broches - câble | J-P-T | - | - | - | 281810-2 | - | ||
0.89 € | 1 | 3 jours | 2 | - | - | - | - | Polyamide | - | Noir | - | - | — | - | - | - | Automobile | - | 6 | - | Non | Polyamide | IP67 | 282104-1 | +125 | - | -40 | - | 14 | - | - | - | 24 | - | 1 | - | - | - | Rectangulaire | 2 | 19.8 | 42 | 13.8 | Boîtier à broches - câble | Série AMP-Superseal 1,5 mm | - | - | - | 282104-1 | Boîtier à broches | ||
1.12 € | 1 | 3 jours | 3 | - | - | - | - | Polyamide | - | Noir | - | - | — | - | - | - | Automobile | - | 6 | - | Non | Polyamide | IP67 | 282105-1 | +125 | - | -40 | - | 14 | - | - | - | 24 | - | 1 | - | - | - | Rectangulaire | 3 | 25.8 | 42 | 13.8 | Boîtier à broches - câble | Série AMP-Superseal 1,5 mm | - | - | - | 282105-1 | Boîtier à broches | ||
1.25 € | 1 | 3 jours | 4 | - | - | - | - | Polyamide | - | Noir | - | - | — | - | - | - | Automobile | - | 6 | - | Non | Polyamide | IP67 | 282106-1 | +125 | - | -40 | - | 14 | - | - | - | 24 | - | 1 | - | - | - | Rectangulaire | 4 | 31.8 | 42 | 13.8 | Boîtier à broches - câble | Série AMP-Superseal 1,5 mm | - | - | - | 282106-1 | Boîtier à broches | ||
1.19 € | 1 | 3 jours | 5 | - | - | - | - | Polyamide | - | Noir | - | - | — | - | - | - | Automobile | - | 6 | - | Non | Polyamide | IP67 | 282107-1 | +125 | - | -40 | - | 14 | - | - | - | 24 | - | 1 | - | - | - | Rectangulaire | 5 | 37.8 | 42 | 13.8 | Boîtier à broches - câble | Série AMP-Superseal 1,5 mm | - | - | - | 282107-1 | Boîtier à broches | ||
1.17 € | 1 | 3 jours | 6 | - | - | - | - | Polyamide | - | Noir | - | - | — | - | - | - | Automobile | - | 6 | - | Non | Polyamide | IP67 | 282108-1 | +125 | - | -40 | - | 14 | - | - | - | 24 | - | 1 | - | - | - | Rectangulaire | 6 | 42 | 43.8 | 13.8 | Boîtier à broches - câble | Série AMP-Superseal 1,5 mm | - | - | - | 282108-1 | Boîtier à broches | ||
1.95 € | 1 | 3 jours | 4 | - | - | - | - | Polyamide | - | Noir | Sertissage | 180 | - | - | - | Étamé | Automobile | - | 5 | 2.5 | Non | - | IP54K | 282192-1 | +125 | 0.5 | -30 | - | - | - | - | 24|24 | - | - | 1 | - | - | - | Rectangulaire | 4 | 38.2 | 24.5 | 35.5 | Boîtier à broches - câble | J-P-T | - | - | - | 282192-1 | - | ||
9.80 € | 1 | 3 jours | 35 | - | - | - | - | Polyamide | - | Noir | Sertissage | 180 | - | - | - | Étamé | Automobile | - | 5 | 2.5 | Non | - | - | 282195-2 | +125 | 0.5 | -30 | - | - | - | - | 24|24 | - | - | 2 | - | - | - | Rectangulaire | - | 35.8 | 150 | 146 | Boîtier à broches - câble | J-P-T | - | - | - | 282195-2 | - | ||
2.56 € | 1 | 3 jours | 4 | - | - | - | - | Polyamide | - | Noir | Sertissage | 180 | - | - | - | Étamé | Automobile | - | 5 | 2.5 | Non | - | IP54K | 282764-1 | +125 | 0.5 | -30 | - | - | - | - | 24|24 | - | - | 1 | - | - | - | Rectangulaire | 4 | 38.2 | 24.5 | 35.4 | Boîtier à broches - câble | J-P-T | - | - | - | 282764-1 | - | ||
1.48 € | 1 | 3 jours | 2 | Fiche mâle, angle droit | 14 | 30 | - | PA 6.6 | - | Vert | Vis | - | - | Parallèle (à la carte CI) | - | - | Carte-fil | - | 3.50 | - | Non | - | - | 284506-2 | +110 | - | -40 | - | 11 | - | 300 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | Boîtier à broches - câble | - | - | 6 | - | 284506-2 | - | ||
2.40 € | 1 | 3 jours | 3 | Fiche mâle, angle droit | 14 | 30 | - | PA 6.6 | - | Vert | Vis | - | - | Parallèle (à la carte CI) | - | - | Carte-fil | - | 3.50 | - | Non | - | - | 284506-3 | +110 | - | -40 | - | 11 | - | 300 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | Boîtier à broches - câble | - | - | 6 | - | 284506-3 | - | ||
0.81 € | 1 | 3 jours | 6 | - | - | - | - | PBT | - | Rouge | Sertissage | - | - | Perpendiculaire (à la carte CI) | - | Étamé | Carte-fil | - | 1.27 | - | Non | PBT | - | 338095-6 | +105 | - | -40 | - | 1.5 | - | - | 230 | - | - | 2 | - | - | - | Rectangulaire | 3 | 10.9 | 12.4 | 5.1 | Boîtier à broches - câble | Micro-Match | - | - | - | Micro-Match | - | ||
1.51 € | 1 | 3 jours | 6 | - | - | - | - | Polyamide | - | Noir | - | - | - | - | - | Étamé | fil-fil | - | - | - | Non | Polyamide | - | 344265-1 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | Rectangulaire | 3 | 26.3 | 36.35 | 23.175 | Boîtier à broches - câble | Econoseal 3 | - | - | - | SÉRIE Econoseal III.070 | - | ||
1.20 € | 1 | 3 jours | 6 | - | 28 | 28 | - | Polyamide | - | Blanc | - | - | — | - | - | - | fil-fil | - | 6.35 | - | Non | Polyamide | - | 350715-4 | +125 | - | -55 | - | 15 | Max. 15 | - | 600 | - | - | 2 | 2 x 3 | - | - | Rond | 3 | 20.28 | 27.43 | 13.97 | Boîtier à broches - câble | Universal-MATE-N-LOK | - | - | -55 - +120 | UNIVERSAL MATE-N-LOK | UL94V-0 | ||
0.96 € | 1 | 3 jours | 9 | - | 28 | 28 | - | Polyamide | - | Blanc | - | - | — | - | - | - | fil-fil | - | 6.35 | - | Non | Polyamide | - | 350720-4 | +125 | - | -55 | - | 15 | Max. 15 | - | 600 | - | - | 3 | 3 x 3 | - | - | Rond | 3 | 20.32 | 27.43 | 20.32 | Boîtier à broches - câble | Universal-MATE-N-LOK | - | - | -55 - +120 | UNIVERSAL MATE-N-LOK | UL94V-0 | ||
1.57 € | 1 | 3 jours | 12 | - | 28 | 28 | - | Polyamide | - | Blanc | - | - | — | - | - | - | fil-fil | - | 6.35 | - | Non | Polyamide | - | 350735-4 | +125 | - | -55 | - | 15 | Max. 15 | - | 600 | - | - | 3 | 3 x 4 | - | - | Rond | 4 | 26.67 | 27.43 | 20.32 | Boîtier à broches - câble | Universal-MATE-N-LOK | - | - | -55 - +120 | UNIVERSAL MATE-N-LOK | UL94V-0 |
Loading...
Conforme RoHS | Oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
Number of Positions
Connector Type
AWG max.
AWG (min.)
Surface de contact de la carte
Matériau de boîtier
Code
Couleur
Connexion (composants)
Coude de raccordeme(°)
Connexion
Sens du connecteur
Caractéristiques de connecteur
Surface de contact de connecteur
Connecteurs
Matériau de contact
Espacement des contacts(mm)
Section (max.)(mm²)
Produits industriels
Matériau d’isolation
Indice IP
N° de pièce du fabricant
Température max.(°C)
Section min.(mm²)
Température min.(°C)
Type de montage
Courant nominal(A)
Courant nominal (détails)(A)
Tension nominale(V)
Tension nominale(V AC)
Tension nominale(V DC)
Tension nominale(V DC/AC)
Nombre de rangées
Nombre de broches
Diamètre de broche(mm)
Longueur de broche(mm)
Forme de broche
Broches par rangée
Dimension produit (hauteur)(mm)
Dimension produit (largeur)(mm)
Dimension produit (longueur)(mm)
Type de produit
Série (connecteurs)
Normes/marques de certification
Longueur de dénudage (max.)(mm)
Plage de température(°C)
Type (du fabricant)
Type (divers)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles