Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1-794954-2
Référence pièce
|
---|
1-794954-2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Number of Positions | Connector Type | AWG | AWG max. | AWG (min.) | Surface de contact de la carte | Matériau de boîtier | Code | Couleur | Compatible avec (détails) | Connexion (composants) | Coude de raccordeme (°) | Connexion | Sens du connecteur | Caractéristiques de connecteur | Surface de contact de connecteur | Connecteurs | Matériau de contact | Espacement des contacts (mm) | Section (mm²) | Section (max.) (mm²) | Produits industriels | Matériau d’isolation | Indice IP | N° de pièce du fabricant | Température max. (°C) | Section min. (mm²) | Température min. (°C) | Type de montage | Courant nominal (A) | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) | Tension nominale (V) | Tension nominale (V AC) | Tension nominale (V DC) | Nombre de rangées | Nombre de broches | Longueur de broche (mm) | Forme de broche | Broches par rangée | Dimension produit (hauteur) (mm) | Dimension produit (largeur) (mm) | Dimension produit (longueur) (mm) | Type de produit | Série (connecteurs) | Normes/marques de certification | Plage de température (°C) | Type (du fabricant) | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.48 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12 | - | - | - | - | - | Polyamide | - | Écru | - | - | - | - | - | - | Étamé | Carte-fil | - | 4.20 | - | - | Non | Polyamide | - | 1-794954-2 | +105 | - | -40 | Verrou latéral | 5 | - | - | - | 900 | - | 2 | - | - | Carrée | 6 | 20 | 26.4 | 11.8 | Boîtier de prises femelles - câble | VAL-U-LOK | - | - | VAL-U-LOK | - |
Loading...
Conforme RoHS | Oui |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Boîtier de prises femelles - câble, le numéro d'article est le suivant: 1-794954-2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1-794954-2.
Configurer
Propriétés de base
Connector Type
AWG
AWG max.
AWG (min.)
Surface de contact de la carte
Code
Compatible avec (détails)
Connexion (composants)
Coude de raccordeme(°)
Connexion
Sens du connecteur
Caractéristiques de connecteur
Matériau de contact
Section(mm²)
Section (max.)(mm²)
Indice IP
Section min.(mm²)
Courant nominal (détails)(A)
Tension nominale (détails)
Tension nominale(V)
Tension nominale(V DC)
Nombre de broches
Longueur de broche(mm)
Normes/marques de certification
Plage de température(°C)
Type (divers)
Type
Number of Positions
Matériau de boîtier
Couleur
Surface de contact de connecteur
Connecteurs
Espacement des contacts(mm)
Produits industriels
Matériau d’isolation
N° de pièce du fabricant
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Type de montage
Courant nominal(A)
Tension nominale(V AC)
Nombre de rangées
Forme de broche
Broches par rangée
Dimension produit (hauteur)(mm)
Dimension produit (largeur)(mm)
Dimension produit (longueur)(mm)
Type de produit
Série (connecteurs)
Type (du fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1-1418390-1 |
1-1418448-1 |
1-1418469-1 |
1-794954-8 |
1-827578-1 |
1-925366-0 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Number of Positions | Connector Type | AWG | AWG max. | AWG (min.) | Surface de contact de la carte | Matériau de boîtier | Code | Couleur | Compatible avec (détails) | Connexion (composants) | Coude de raccordeme (°) | Connexion | Sens du connecteur | Caractéristiques de connecteur | Surface de contact de connecteur | Connecteurs | Matériau de contact | Espacement des contacts (mm) | Section (mm²) | Section (max.) (mm²) | Produits industriels | Matériau d’isolation | Indice IP | N° de pièce du fabricant | Température max. (°C) | Section min. (mm²) | Température min. (°C) | Type de montage | Courant nominal (A) | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) | Tension nominale (V) | Tension nominale (V AC) | Tension nominale (V DC) | Nombre de rangées | Nombre de broches | Longueur de broche (mm) | Forme de broche | Broches par rangée | Dimension produit (hauteur) (mm) | Dimension produit (largeur) (mm) | Dimension produit (longueur) (mm) | Type de produit | Série (connecteurs) | Normes/marques de certification | Plage de température (°C) | Type (du fabricant) | Type (divers) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.79 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4 | - | - | 12 | 12 | - | Matériau thermoplastique | A | Noir | - | Prise mâle CEE 7/16 type C CEE 2,8 mm | - | - | - | - | Étamé | Automobile | - | - | - | 2.5 | Non | Matériau thermoplastique | IP67/IP69K | 1-1418390-1 | +140 | 2.50 | -40 | - | - | - | - | - | - | 42 | 2 | - | - | Rectangulaire | 2 | 31.25 | 43 | 25.7 | Boîtier de prises femelles - câble | HDSCS. MCP | - | - | HDSCS. MCP | - | |
1.63 € | 1 | 3 jours | 3 | - | - | 16 | 16 | - | Matériau thermoplastique | A | Noir | - | Fiche mâle CEE 7/16 type C 1,6 mm | - | - | - | - | Étamé | Automobile | - | - | - | 1.5 | Non | Matériau thermoplastique | IP67/IP69K | 1-1418448-1 | +140 | 1.5 | -40 | - | - | - | - | - | - | 42 | 1 | - | - | Rectangulaire | 3 | 30.75 | 36 | 18.5 | Boîtier de prises femelles - câble | HDSCS. MCP | - | - | HDSCS. MCP | - | ||
2.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | - | - | 16 | 16 | - | Matériau thermoplastique | A | Noir | - | Fiche mâle CEE 7/16 type C 1,6 mm | - | - | - | - | Étamé | Automobile | - | - | - | 1.5 | Non | Matériau thermoplastique | IP67/IP69K | 1-1418469-1 | +140 | 1.5 | -40 | - | - | - | - | - | - | 42 | 2 | - | - | Rectangulaire | 3 | 31.25 | 43 | 25.7 | Boîtier de prises femelles - câble | HDSCS. MCP | - | - | HDSCS. MCP | - | |
0.53 € | 1 | 3 jours | 18 | - | - | - | - | - | Polyamide | - | Écru | - | - | - | - | - | - | Étamé | Carte-fil | - | 4.20 | - | - | Non | Polyamide | - | 1-794954-8 | +105 | - | -40 | Verrou latéral | 5 | - | - | - | 900 | - | 2 | - | - | Carrée | 9 | 20 | 39 | 11.8 | Boîtier de prises femelles - câble | VAL-U-LOK | - | - | VAL-U-LOK | - | ||
2.68 € | 1 | 5 jours | 3 | - | - | - | - | - | Polyamide | - | Noir | - | Sertissage | 180 | - | - | - | Étamé | Automobile | - | 5 | - | - | Non | - | - | 1-827578-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | Rectangulaire | 3 | 22.7 | 24.5 | 30.5 | Boîtier de prises femelles - câble | J-P-T | - | - | 1-827578-1 | - | ||
1.72 € | 1 | 3 jours | 10 | - | - | - | - | - | Polyamide | - | Vert | - | Sertissage | - | - | - | - | Étamé | Carte-fil | - | 2.54 | - | - | Non | Polyamide | - | 1-925366-0 | +105 | - | -65 | - | 5 | - | - | - | 250 | - | 1 | - | - | - | 10 | 14.2 | 25.4 | 2.94 | Boîtier de prises femelles - câble | AMPMODU MOD IV | - | - | AMPMODU | - |