Jeu de joints d’étanchéité Superseal

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1521999-BP

Référence pièce
1521999-BP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

49.09 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Type Fiche mâle rectiligne|Fiche femelle rectiligne Matériau de boîtier Polyamide Couleur Noir
Connexion (composants) Prise mâle CEE 7/16 type C 1,5 mm Connecteurs Automobile Espacement des contacts(mm) 6
Produits industriels Non Matériau d’isolation Polyamide Indice IP IP67
Température max.(°C) +125 Température min.(°C) -40 Courant nominal(A) 14
Tension nominale(V DC) 24 Nombre de rangées 1 Forme de broche Rectangulaire
Type de produit Jeu de joints d’étanchéité Superseal Série (connecteurs) Série AMP-Superseal 1,5 mm Type (du fabricant) x

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de joints d’étanchéité Superseal, le numéro d'article est le suivant: 1521999-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1521999-BP.

Assistance technique