Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
56012000
Couleur | Gris clair | Matériau (détails) | Plastique | Matériau | Plastique |
---|---|---|---|---|---|
Dimension du produit (hauteur)(mm) | 16.7 | Dimension du produit (largeur)(mm) | 17 | Dimension du produit (Profondeur)(mm) | 27.8 |
Type de produit | Pieds de valise | Conforme à la directive RoHS | Oui | Type (type du fabricant) | UM-AS |
Finition De La Surface | Non traité | Température D'Utilisation(°C) | -25 - 70 | Type De Boîtier | Ouvert |
Avec Blindage | Non | Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée | Non | Montage Possible Sur Barres Profilées | Non |
Montage Mural Possible | Non | Boîtier Connectable | Non | Ouvertures D'Aération Disponibles | Non |
Indice De Protection (IP) | IP00 |
Vous vous trouvez sur la page de Pieds de valise, le numéro d'article est le suivant: 56012000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 56012000.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles