Connecteur Electricité faible

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

547189

Référence pièce
547189
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1.44 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Orange Connexion (composants) Ressort de traction Matériau de contact Cuivre
N° de pièce du fabricant 547189 Section transversale max. (rigide)(mm²) 3.307 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.824
Courant nominal(A) 3 Tension nominale(V AC) 480 Nombre de broches 2
Taille du produit (largeur)(mm) 19 Taille du produit (longueur)(mm) 38 Type de produit Connecteur haute puissance
En conformité avec la directive RoHS Oui Longueur de dénudage(mm) 10 Plage de température(°C) +105°C
Type (type de fabricant) 547189

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur Electricité faible, le numéro d'article est le suivant: 547189.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 547189.

Assistance technique