Joint bout à bout avec thermorétractable【15 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

736461

Référence pièce
736461
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

13.75 €

15 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Jaune Caractéristiques de connecteur + thermorétractable Plage de section transversale 4 - 6 mm²
Section transversale (max.)(mm²) 6 Diamètre extérieur(mm) 6 Type d'isolation Isolée
N° de pièce du fabricant 736461 Section transversale min.(mm²) 4 Taille du produit (longueur)(mm) 40
Type de produit Joint de bout En conformité avec la directive RoHS Oui Plage de température(°C) Soudure à température de fusion: Plage de Température de fonctionnement de 180°C: -55 - 135
Type (type de fabricant) JFST-4-Y/15 S

Vous vous trouvez sur la page de Joint bout à bout avec thermorétractable, le numéro d'article est le suivant: 736461.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 736461.

Assistance technique