Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
T1904C071
Couleur | Rouge|Bleu | Matériau de contact | Cuivre | Section transversale (max.)(mm²) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Type d'isolation | Partiellement isolée | Matériau d'isolation | PVC | N° de pièce du fabricant | T1904C071 |
Section transversale min.(mm²) | 0.5 | Type de produit | Connecteur mâle serti | Type (type de fabricant) | T1904C071 |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur mâle serti, le numéro d'article est le suivant: T1904C071.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article T1904C071.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles