Borne de lampe

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

731678

Référence pièce
731678
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.17 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Gris Connexion (composants) Ressort de traction N° de pièce du fabricant 731678
Section transversale max. (rigide)(mm²) 2.5 Section transversale max. (flexible)(mm²) 2.5 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.5
Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.5 Courant nominal(A) 24 Tension nominale(V) 400
Nombre de broches 2 Type de produit Borne de lampe Plage de température(°C) 0 -100°C
Type (type de fabricant) 731678

Vous vous trouvez sur la page de Borne de lampe, le numéro d'article est le suivant: 731678.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 731678.

Assistance technique