Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CG4 |
CG6 |
CG8 |
CG10 |
CG14 |
CG16 |
CVG2/3 |
CVG4/3 |
CVG5/3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau de boîtier | Couleur | Espacement des contacts (mm) | N° de pièce du fabricant | Courant nominal (A) | Broches par rangée | Nombre total de broches | Type (du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | PPE | Noir | 2.54 | CG4 | 3 | 4 | 4 | CG4 | |
0.08 € | 1 | Disponible | 3 jours | PPE | Noir | 2.54 | CG6 | 3 | 6 | 6 | CG6 | |
0.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | PPE | Noir | 2.54 | CG8 | 3 | 8 | 8 | CG8 | |
0.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | PPE | Noir | 2.54 | CG10 | 3 | 10 | 10 | CG10 | |
0.51 € | 1 | Disponible | 3 jours | PPE | Noir | 2.54 | CG14 | 3 | 14 | 14 | CG14 | |
0.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | PPE | Noir | 2.54 | CG16 | 3 | 16 | 16 | CG16 | |
0.04 € | 1 | 3 jours | Nylon 6.6 UL 94 V-0 | Blanc | 3.96 | CVG2/3 | 5 | 2 | 2 | CVG 2/3 | ||
0.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | Nylon 6.6 UL 94 V-0 | Blanc | 3.96 | CVG4/3 | 5 | 4 | 4 | CVG 4/3 | |
0.07 € | 1 | Disponible | 3 jours | Nylon 6.6 UL 94 V-0 | Blanc | 3.96 | CVG5/3 | 5 | 5 | 5 | CVG 5/3 |
Loading...
Sens du connecteur | Perpendiculaire (à la carte CI) | Type de connecteur | Boîtier | Connecteurs | Carte-fil |
---|---|---|---|---|---|
Température max.(°C) | 85 | Température min.(°C) | -25 | Tension nominale(V) | 250 |
Nombre de rangées | 1 | Type de produit | Boîtier de prises femelles - câble | Conforme à la directive RoHS | Oui |
Angle de connexion(°) | 180 |
Configurer
Propriétés de base
Matériau de boîtier
Couleur
Espacement des contacts(mm)
N° de pièce du fabricant
Courant nominal(A)
Broches par rangée
Nombre total de broches
Type (du fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles