Connecteurs femelles (précision)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SAS28S6
SCS64AA3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau de boîtier Espacement des contacts
(mm)
N° de pièce du fabricant Température max.
(°C)
Température min.
(°C)
Diamètre de broche
(mm)
Broches par rangée Nombre total de broches Type (du fabricant)

0.72 €

1 Disponible 3 jours PPS2SAS28S6105-400.4366SAS 28 S6

2.23 €

1 3 jours Polyester2.54SCS64AA3125-550.56464SCS 64 AA3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Surface de contact de la carte Étamé Couleur Noir Connexion (composants) Broches à souder
Sens du connecteur Perpendiculaire (à la carte CI) Type de connecteur Barrette de connexion femelle, rectiligne Surface de contact de connecteur Plaqué or
Connecteurs Carte-fil Matériau de contact Alliage de cuivre Courant nominal(A) 3
Tension nominale(V) 60 Nombre de rangées 1 Forme de broche Rond
Type de produit Connecteurs femelles (précision) Conforme à la directive RoHS Oui Angle de connexion(°) 180

Assistance technique