Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FHR63D20G |
FHR63S5G |
FHR63S16G |
FHS35D40GOT |
FME25D10GAL |
FME25D26GAL |
FME25D34GAL |
FME25D40GAL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau de boîtier | Connexion (composants) | Sens du connecteur | Type de connecteur | Espacement des contacts (mm) | N° de pièce du fabricant | Courant nominal (A) | Nombre de rangées | Broches par rangée | Nombre total de broches | Type (du fabricant) | Angle de connexion (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | Nylon classé UL94V0 | Broches | Parallèle (à la carte CI) | Barrette de connexion femelle, angle droit | 2 | FHR63D20G | 2 | 2 | 10 | 20 | FHR63D 20G | 90 | |
0.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | Nylon classé UL94V0 | Broches | Parallèle (à la carte CI) | Barrette de connexion femelle, angle droit | 2 | FHR63S5G | 2 | 1 | 5 | 5 | FHR 63S 5G | 90 | |
0.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | Nylon classé UL94V0 | Broches | Parallèle (à la carte CI) | Barrette de connexion femelle, angle droit | 2 | FHR63S16G | 2 | 1 | 16 | 16 | FHR 63S 16 G | 90 | |
3.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | Nylon classé UL94V0 | SMT | Perpendiculaire (à la carte CI) | Barrette de connexion femelle, rectiligne | 2.54 | FHS35D40GOT | 3 | 2 | 20 | 40 | FHS 35 D 40 GOT | 180 | |
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT | Broches à souder | Perpendiculaire (à la carte CI) | Barrette de connexion femelle, rectiligne | 2.54 | FME25D10GAL | 3 | 2 | 5 | 10 | FME 25D 10 GAL | 180 | |
3.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT | Broches à souder | Perpendiculaire (à la carte CI) | Barrette de connexion femelle, rectiligne | 2.54 | FME25D26GAL | 3 | 2 | 13 | 26 | FME 25D 26 GAL | 180 | |
4.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT | Broches à souder | Perpendiculaire (à la carte CI) | Barrette de connexion femelle, rectiligne | 2.54 | FME25D34GAL | 3 | 2 | 17 | 34 | FME 25D 34 GAL | 180 | |
5.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT | Broches à souder | Perpendiculaire (à la carte CI) | Barrette de connexion femelle, rectiligne | 2.54 | FME25D40GAL | 3 | 2 | 20 | 40 | FME 25D 40 GAL | 180 |
Loading...
Surface de contact de la carte | Plaqué or | Couleur | Noir | Surface de contact de connecteur | Plaqué or |
---|---|---|---|---|---|
Connecteurs | Carte-fil | Matériau de contact | Alliage de cuivre | Température max.(°C) | 105 |
Température min.(°C) | -40 | Forme de broche | Rectangulaire | Type de produit | Connecteurs femelles (standard) |
Conforme à la directive RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Matériau de boîtier
Connexion (composants)
Sens du connecteur
Type de connecteur
Espacement des contacts(mm)
N° de pièce du fabricant
Courant nominal(A)
Nombre de rangées
Broches par rangée
Nombre total de broches
Type (du fabricant)
Angle de connexion(°)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles