Boîtier à broches - Carte CI

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CGV2
CGV3
CGV4
CSV4G/2
FK03PN
FK03PWN
FK05
W33R5
W33S5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau de boîtier Connexion (composants) Sens du connecteur Type de connecteur Espacement des contacts
(mm)
Matériau d’isolation N° de pièce du fabricant Température max.
(°C)
Température min.
(°C)
Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V)
Type d’emballage (composants) Forme de broche Broches par rangée Nombre total de broches Type (du fabricant) AWG max. AWG (min.) Angle de connexion
(°)

0.08 €

1 Disponible 3 jours -Broches à souderPerpendiculaire (à la carte CI)Barrette à broches, rectiligne3.96Nylon 6.6 UL 94 V-2CGV2+85-255250-Carrée22CGV2--180

0.12 €

1 Disponible 3 jours -Broches à souderPerpendiculaire (à la carte CI)Barrette à broches, rectiligne3.96Nylon 6.6 UL 94 V-2CGV3+85-255250-Carrée33CGV3--180

0.16 €

1 Disponible 3 jours -Broches à souderPerpendiculaire (à la carte CI)Barrette à broches, rectiligne3.96Nylon 6.6 UL 94 V-2CGV4+85-255250-Carrée44CGV 4--180

0.09 €

1 Disponible 3 jours -Broches à souderPerpendiculaire (à la carte CI)Barrette à broches, rectiligne2Nylon 6.6 UL 94 V-2CSV4G/285-251100VracCarrée44CSV 4 G/2--180

0.24 €

1 Disponible 3 jours Nylon 6.6 UL 94 V-0Broches à souderPerpendiculaire (à la carte CI)Barrette à broches, rectiligne2.54-FK03PN85-253250VracCarrée44FK 03 PN--180

0.29 €

1 Disponible 3 jours Nylon 6.6 UL 94 V-0Broches à souderParallèle (à la carte CI)Barrette à broches, angle droit2.54-FK03PWN85-253250VracCarrée44FK 03 pwn--90

0.59 €

1 Disponible 98 jours Nylon 6.6 UL 94 V-2SertissagePerpendiculaire (à la carte CI)Barrette à broches, rectiligne5.08-FK0585-253250Vrac-44FK 051824180

0.12 €

1 Disponible 3 jours Nylon 6.6 UL 94 V-2Broches à souderParallèle (à la carte CI)Barrette à broches, angle droit2.5-W33R585-403250-Carrée55W 33R5--90

0.11 €

1 Disponible 3 jours Nylon 6.6 UL 94 V-2Broches à souderPerpendiculaire (à la carte CI)Barrette à broches, rectiligne2.5-W33S585-403250-Carrée55W33 S5--180

Loading...

  1. 1

Informations de base

Surface de contact de la carte Étamé Couleur Blanc Surface de contact de connecteur Étamé
Connecteurs Carte-fil Matériau de contact Laiton Nombre de rangées 1
Type de produit Boîtier à broches - Carte CI Conforme à la directive RoHS Oui

Assistance technique