Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
P01156302Z
Calibrated to | Manufacturer's standards (no certificate) | Display (details) | 20 LEDs to display | Measurement type | Invasive |
---|---|---|---|---|---|
Power supply (details) | 1 x 9V battery | Product size (height)(mm) | 60.5 | Product size (width)(mm) | 195 |
Product size (length)(mm) | 38 | Product type | Moisture meter | Reading category | CAT III |
Weight(g) | 160 | Building moisture reading range (min.)(%) | 6 | Building moisture reading range(%) | 6% to 100 |
Building moisture reading range (max.)(%) | 100 | Moisture reading range (min) (misc.)(%) | 6 | Moisture reading range (max.) (misc.)(%) | 100 |
Reading range - wood moisture(%) | 6% to 100 | Suitable for hygrometers | Building materials|Wood | Wood moisture reading range (max.)(%) | 100 |
Wood moisture reading range (min.)(%) | 6 |
Vous vous trouvez sur la page de Humidimètre, le numéro d'article est le suivant: P01156302Z.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article P01156302Z.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles