Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
P01651904
Calibrated to | Manufacturer's standards (no certificate) | Power supply (details) | 4 x NiMH rechargeable batteries | Product size (height)(mm) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Product size (width)(mm) | 225 | Product size (length)(mm) | 83 | Product type | IR camera |
Weight(g) | 700 | Accuracy (+/-) °C(°C) | 2 | Basic accuracy (+/-)(%) | 2 |
Bolometer array(p) | 160 x 120 | Display resolution(p) | 320 x 240 | Focus | Fixed-focus |
Geometric resolution (IFOV)(mrad) | 4.1 | Interfaces (PC/multimedia) | USB | Interfaces (type - w/o numbers) | Bluetooth|USB |
IP rating | IP54 | Min. focusing distance(cm) | 30 | Optics | 38° x 28° |
Refresh rate(Hz) | 9 | Temperature reading range | -20 up to 250 °C | Temperature reading range (max.)(°C) | 250 |
Temperature reading range (min.)(°C) | -20 | Thermal sensitivity(mK) | 80 | Type (manufacturer type) | C.A 1954 |
Vous vous trouvez sur la page de Caméra IR, le numéro d'article est le suivant: P01651904.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article P01651904.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles