Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
P01655010 |
P01655020 |
P03652715 |
P03652902 |
P03652906 |
P03652918 |
P03652919 |
P03652920 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pick-up time (details) | Probe length (cm) | Sensor type | Temperature reading range | Temperature reading range (max.) (°C) | Temperature reading accuracy (°C) | Temperature reading range (min.) (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.39 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1.5 mm | 100 | K | -50 up to 450 °C | 450 | 1.5 | -50 | |
136.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 mm | 20 | Pt100 | -40 up to 450 °C | 450 | 0.15 | -40 | |
311.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 mm | 13 | Pt100 | -100 up to 600 °C | 600 | 0.3 | -100 | |
322.48 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 mm | 100 | K | -50 up to 1000 °C | 1000 | 2.5 | -50 | |
119.83 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 mm | 100 | K | -50 up to 285 °C | 285 | 2.5 | -50 | |
191.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 mm | 30 | K | -50 up to 1100 °C | 1100 | 2.5 | -50 | |
283.12 € | 1 | Disponible | 16 jours | 6 mm | 13 | K | -50 up to 450 °C | 450 | 2.5 | -50 | |
163.96 € | 1 | Disponible | 3 jours | 7 mm | 13 | K | -50 up to 900 °C | 900 | 2.5 | -50 |
Loading...
Calibrated to | Manufacturer's standards (no certificate) | Product type | Temperature sensor | Connector (testing equipment) | Heating element connector |
---|
Configurer
Propriétés de base
Pick-up time (details)
Probe length(cm)
Sensor type
Temperature reading range
Temperature reading range (max.)(°C)
Temperature reading accuracy(°C)
Temperature reading range (min.)(°C)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles