Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1570673
Couleur | Jaune | Sans halogène | Non | N° de pièce du fabricant | 541838 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | PVC | Température max.(°C) | +105 | Température min.(°C) | -40 |
Diamètre nominal (pré-rétrécissement)(mm) | 67|44 | Diamètre nominal (post-rétrécissement)(mm) | 22 | Type de produit | Gaine thermorétractable sans adhésif |
En conformité avec la directive RoHS | Oui | Rétrécissement | 2:1 | Température de rétraction(°C) | +125 |
Convient à | AA|AAA|D|9V | Type (type de fabricant) | 93014c 85 |
Vous vous trouvez sur la page de Batterie thermorétractable sans Colle, le numéro d'article est le suivant: 1570673.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1570673.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles