Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0103041
Colour | Black|Red (transparent) | Manufacturer part # | 0103041 | Product type | U terminal |
---|---|---|---|---|---|
RoHS-compliant | Yes | Type (manufacturer type) | 0103041 | Contact material | Gold plated |
Cross-section range | 16 mm² (max) | Cross section (max.)(mm²) | 16 | Insulation type | Partially insulated |
Thread size | M8 |
Vous vous trouvez sur la page de Terminal U, le numéro d'article est le suivant: 0103041.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0103041.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles