Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Dérouleur d’étiquettes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

550-14011

Référence pièce
550-14011
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?

31.07 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Plastique Type de montage Adhésif Type de produit Dérouleur d’étiquettes
En conformité avec la directive RoHS Oui Type (type de fabricant) RO201-1401-WH-1401-CL/WH Largeur de la zone d'écriture(mm) 12.70

Vous vous trouvez sur la page de Dérouleur d’étiquettes, le numéro d'article est le suivant: 550-14011.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 550-14011.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique